MSTBT 2,5 HC/ 4-STPKMGYTPSO12CD24 - Штекерный соединитель для печатных плат
1464394

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: cветло серый, номинальный ток: 16 A (См. график завис. пар.), расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: MSTBT 2,5 HC/..-STP, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, напечатанный вариант

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Прямоугольный винтовой разъем
Признанный во всем мире надежный винтовой зажим