Пиктограмма линейка изделий COMBICON Connectors M
Пиктограмма cечение 2,5 мм2
Пиктограмма тип монтажа Пайка волной
Пиктограмма Форма упаковки в картонной коробке
Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: красный, номинальный ток: 16 A (См. график завис. пар.), расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 4, cемейство изделий: MSTB 2,5 HC/..-G, размер шага: 5 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 3,23 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке