Одноканальный разделительный усилитель с повышенным напряжением развязки на 2 цепи с питанием от входных петель и штекерными разъемами для гальванической развязки и фильтрации аналоговых сигналов. Разделитель с питанием от входных петель обеспечивает возможность работы на активных датчиках с напряжением питания 6 В ... 30 В пост. тока. Подача питания осуществляется через токовую петлю датчика. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мA ... 20 мA. С винтовым зажимом.
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP
-
Пассивное устройство для развязки
2907704
1-канальный разделительный усилитель с повышенным напряжением развязки на 2 цепи с питанием от входного контура и технологией подключения для гальванической развязки аналоговых сигналов. Входной сигнал = выходной сигнал: 0(4) мА ... 20 мА. С винтовыми зажимами.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разделительные усилители |
Серия изделий | MACX Analog |
Количество каналов | 1 |
Исполнение | Разделительные усилители с классом функциональной безопасности SIL |
гальваническая развязка | Развязка 2 цепей |
Поведение при передаче сигнала | In = Out |
Температурный коэффициент, максимальный | ≤ 0,002 %/K (от измеренного значения / 100 Ω нагрузка) |
Ошибка передачи, стандартная | 0,08 % (от предела) |
Гальваническая развязка | |
Испытательное напряжение | 5 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание МЭК/EN 61010-1 | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК/EN 61010-1 |
Расчетное напряжение изоляции | 600 Вэфф |
Изоляция | Безопасное разделение |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | общее питание, внешнее питание не требуется |
Сигнал: Ток | |
Количество входов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Входной сигнал напряжения, максимальный | < 30,5 В |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Ограничение входного напряжения | 30,5 В |
Напряжение потери | 2,9 В (I = 20 мА) |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 5 мс (нагрузке 500 Ω) |
Дополнительные ошибки, в зависимости от нагрузки | 0,022 % (от измеренного значения / 100 Ω нагрузка) |
Ток срабатывания | ~ 50 мкA |
Сигнал: Ток | |
Количество выходов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | нет |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | 27,5 В |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | ≤ 1375 Ω (I = 20 мА) |
Остаточная пульсация | < 10 мВeff (нагрузке 500 Ω) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Контрольное гнездо | |
Диаметр, макс. | 2,3 мм |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Чертеж |
|
Ширина | 12,5 мм |
Высота | 112,5 мм |
Глубина | 113,7 мм |
Глубина NS 35/7,5 | 114,5 мм (устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 согласно EN 60715) |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Материал корпуса | PA 6.6-FR |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
Указание | дополнительно EN 61326-1 |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Сертификат | PxCIF15ATEX2905278X |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 61010 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 3 |
Сертификат | 968/FSP 1200.01/21 |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61326-1 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
гальваническая развязка | Развязка 2 цепей |
Стандарты / нормативные документы | EN/МЭК 60079-0 |
EN/МЭК 60079-7 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2907704 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1113 |
Страница каталога | Стр. 125 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626219240 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 140,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 128,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID допуска: E330267cUL Recognized
ID допуска: FILE E 199827UL одобрено
ID допуска: FILE E 199827EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c5995097-6f24-4e3a-898d-c68a208ccf1c |
Совместимые изделия
-
MCR-DP - Разделительная пластина 1430594
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Принадлежности 1831016
-
UC-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Пластиковая табличка 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Пластиковая табличка 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Пластиковая табличка 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Пластиковая табличка 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Пластиковая табличка 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Пластиковая табличка 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Маркеры для устройств 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Маркеры для устройств 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Маркеры для устройств 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс