Проходной клеммный модуль для передачи гальванически развязанных сигналов
Системные компоненты и принадлежности для разделительных усилителей
Системные компоненты и принадлежности делают из двух серий изделий одну систему. Простое соединение цепей питания при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку. Шинный соединитель для установки на монтажную рейку упрощает монтаж, расширение системы или замену модуля даже во время эксплуатации. Другие принадлежности, например, адаптеры для программирования и проходные клеммы, дополняют портфель.
Комплект штекеров TVFKC для блоков MACX искробезопасных устройств с 2-контактными штекерами
Комплект штекеров TVFKC для блоков MACX неискробезопасных устройств с 2-контактными штекерами
Комплект штекеров TVFKC для блоков MACX неискробезопасных устройств с 3-контактными штекерами
Комплект штекеров TVFKC для блоков MACX искробезопасных устройств с 3-контактными штекерами
Модуль-заглушка без назначения для монтажа неиспользуемого искробезопасного сигнального кабеля, со вставными винтовыми клеммами.
Преимущества для Вас
- Простое соединение цепей питания, расширение системы или замена модуля даже во время эксплуатации при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку
- Гибкие возможности питания: питание напрямую на модуле, через модуль питания или системный блок питания с широким диапазоном входных напряжений от 85 В AC до 264 В AC
- Простая адаптация к системе энергоснабжения Pepperl+Fuchs для адаптера Power-Rail
- Удобная диагностика при помощи модуля мониторинга неисправностей MINI Analog Pro или модуля питания и сигнализации MACX Analog
Гибкая подача питания
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку предлагает три возможности питания устройств:
1. Прямая подача на модуль
- Без дополнительных принадлежностей
- Для до 16*) модулей MINI Analog Pro
- Для до 32*) модулей MACX Analog
2. Питание через модуль питания той же формы
- Позволяет подачу резервного питания и контроль подачи питания
- Для до 115*) модулей MINI Analog Pro
- Для до 80*) модулей MACX Analog
3. Подача питания посредством системных блоков питания
- Позволяет подачу резервного питания и контроль подачи питания
- Для до 60*) модулей MINI Analog Pro
- Для до 10*) модулей MACX Analog
*) Точное число зависит от потребляемого тока соответствующего типа модуля. Информацию о расчетах Вы можете найти в нашем руководстве по вводу в эксплуатацию в разделе загрузок артикула.
Удобная диагностика со сборным сообщением об ошибке Fault-Monitoring
С коллективным сообщением об ошибке Fault-Monitoring шинный соединитель для установки на монтажную рейку предлагает Вам модульное решение для быстрой оценки ошибок в многоканальных приложениях. Обе системы MINI Analog Pro и MACX совместимы друг с другом. В зависимости от типа модуля сигнализируются следующие ошибки:
• обрыв провода
• короткое замыкание
• сбой питания
• превышение или понижение диапазона (только MINI Analog Pro)
• ошибка предохранителя на модуле питания (только MACX Analog)