Адаптер к шинному соединителю для установки на монтажную рейку (2 контактный), обеспечивает возможность правостороннего подключения устройств MACX MCR-EX-AP ... к модулю питания MACX MCR-PTB(-SP) с помощью шинного соединителя ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY для шунтирования напряжения питания.
Системные компоненты и принадлежности для разделительных усилителей
Системные компоненты и принадлежности делают из двух серий изделий одну систему. Простое соединение цепей питания при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку. Шинный соединитель для установки на монтажную рейку упрощает монтаж, расширение системы или замену модуля даже во время эксплуатации. Другие принадлежности, например, адаптеры для программирования и проходные клеммы, дополняют портфель.
Модуль мониторинга ошибок применяется для анализа и сообщения об общем сбое системы мониторинга ошибок и для контроля напряжений питания. Cообщение о неисправности передается через замыкающий контакт. Винтовой разъем, стандартная конфигурация.
Клемма питания MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) предназначается для подачи напряжения питания к соединителям, устанавливаемым на монтажную рейку. Клемма питания FM имеет дополнительную функцию контроля питания в комбинации с модулем распознавания ошибок. Винтовой зажим.
Модуль мониторинга ошибок со вставными зажимами применяется для анализа и оповещения об общем сбое системы мониторинга ошибок и для контроля напряжений питания. Сообщение о неисправности передается через размыкающий контакт. Технология подключения рush-in, стандартная конфигурация
Проходная клемма со вставными разъемами для передачи гальванически развязанных сигналов. Винтовые зажимы
Адаптер связи позволяет быстро и просто встроить восемь разделительных усилителей и измерительных преобразователей MINI Analog Pro в сеть PROFINET.
Адаптер связи позволяет быстро и просто встроить восемь разделительных усилителей и измерительных трансформаторов MINI Analog Pro в сеть PROFIBUS-DP.
Задатчик уставки с потенциометром, некаскадируемый, регулировочное сопротивления 4,7 кОм
Модуль-заглушка без назначения для монтажа неиспользуемого искробезопасного сигнального кабеля, со вставными клеммами с зажимом push-in.
Модуль мониторинга ошибок со вставными зажимами применяется для анализа и оповещения об общем сбое системы мониторинга ошибок и для контроля напряжений питания. Сообщение о неисправности передается через размыкающий контакт. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация
Преимущества для Вас
- Простое соединение цепей питания, расширение системы или замена модуля даже во время эксплуатации при помощи шинного соединителя для установки на монтажную рейку
- Гибкие возможности питания: питание напрямую на модуле, через модуль питания или системный блок питания с широким диапазоном входных напряжений от 85 В AC до 264 В AC
- Простая адаптация к системе энергоснабжения Pepperl+Fuchs для адаптера Power-Rail
- Удобная диагностика при помощи модуля мониторинга неисправностей MINI Analog Pro или модуля питания и сигнализации MACX Analog
Гибкая подача питания
Шинный соединитель для установки на монтажную рейку предлагает три возможности питания устройств:
1. Прямая подача на модуль
- Без дополнительных принадлежностей
- Для до 16*) модулей MINI Analog Pro
- Для до 32*) модулей MACX Analog
2. Питание через модуль питания той же формы
- Позволяет подачу резервного питания и контроль подачи питания
- Для до 115*) модулей MINI Analog Pro
- Для до 80*) модулей MACX Analog
3. Подача питания посредством системных блоков питания
- Позволяет подачу резервного питания и контроль подачи питания
- Для до 60*) модулей MINI Analog Pro
- Для до 10*) модулей MACX Analog
*) Точное число зависит от потребляемого тока соответствующего типа модуля. Информацию о расчетах Вы можете найти в нашем руководстве по вводу в эксплуатацию в разделе загрузок артикула.
Удобная диагностика со сборным сообщением об ошибке Fault-Monitoring
С коллективным сообщением об ошибке Fault-Monitoring шинный соединитель для установки на монтажную рейку предлагает Вам модульное решение для быстрой оценки ошибок в многоканальных приложениях. Обе системы MINI Analog Pro и MACX совместимы друг с другом. В зависимости от типа модуля сигнализируются следующие ошибки:
• обрыв провода
• короткое замыкание
• сбой питания
• превышение или понижение диапазона (только MINI Analog Pro)
• ошибка предохранителя на модуле питания (только MACX Analog)