VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC
-
Разветвитель
1433168
Разветвитель AS-Interface, степень защиты IP67, для одного плоского кабеля, 2-полюсный, с винтовым зажимом, угловой
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Распределительная коробка сети |
Полюсов | 2 |
Тип резьбы | Pg9 |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальное напряжение UN | 30 В DC |
Номинальный ток IN | 4 A |
Среда передачи | Медь |
Технология подключения | |
Тип подключения | AS-i - прокалывающие контакты |
Наружный диаметр | 4 мм ... 6 мм |
Шинная система | Интерфейс AS |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Наружный размер | |
Наружный диаметр | 4 мм ... 6 мм |
Материал Корпус | PA |
Материал, уплотнение | Неопрен |
FKM |
Подключение 1 | |
Конструкция | Распределитель AS-i Винтовой зажим |
Полюсов | 2 |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Материал | CuZn (Контакт) |
Sn (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) | |
PA (Корпус) | |
Подключение 2 | |
Конструкция | Винтовые клеммы угловой |
Полюсов | 2 |
Материал | CuZn (Контакт) |
CuSnZn (Поверхность контакта) | |
PA (Держатель контактов) |
Длина снятия изоляции c одножильного кабеля | 5 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 70 °C |
Номер артикула | 1433168 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1GFA |
Страница каталога | Стр. 440 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356346252 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 24,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 24,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 26a936e1-192c-42f9-a6a6-828a1e6c8145 |
Совместимые изделия
-
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555619
-
SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555622
-
SAC-4P-MS/15,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555635
-
SAC-4P- 2,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555648
-
SAC-4P- 5,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555651
-
SAC-4P-10,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555664
-
SAC-4P-15,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555677
-
SZK PH1 VDE - Отвертка 1205150
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс