SAC-4P-MS/10,0-186 SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1555622

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 10 м

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Мощность: Соединители и провода с жилами большого сечения для подачи питания