Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 230 В AC, выходной ток: 30 A, нулевой выключатель
Полупроводниковые контакторы
Полупроводниковые контакторы значительно превосходят механические аналоги в скорости коммутации, долговечности и надежности. Полупроводниковые коммутаторы обеспечивают надежную работу со стабильным временем коммутации даже в условиях запыленной или химически агрессивной атмосферы. Переключение омических и индуктивных нагрузок отличается бесшумностью и отсутствием механического износа компонентов. Полупроводниковые контакторы серии CONTACTRON предлагаются в исполнениях для однофазных и трехфазных сетей и в зависимости от модели поддерживают функцию реверса.
Однофазный полупроводниковый контактор, входное напряжение: 230 В AC, выходной ток: 50 A, нулевой выключатель
Преимущества наших полупроводниковых контакторов
- Надежная и быстрая коммутация благодаря не подверженной износу электронике
- Прочная, т. е. невосприимчивая к вибрациям и ударным нагрузкам конструкция
- Простота подключения благодаря интегрированной цепи блокировки и кабельной разводки для устройств
- Коммутационная способность до 18,5 кВт
- Прямой пуск и реверсирование асинхронных трехфазных электродвигателей
Коммутация больших нагрузок переменного тока
Коммутация без помех в электросети: полупроводниковые контакторы Phoenix Contact коммутируют при переходе тока через ноль. Это означает отсутствие высокочастотных посторонних импульсов.
Дополнительные практические преимущества:
- Простота управления: доступны варианты входного напряжения 24 В DC и 230 В AC
- Интегрированная цепь блокировки и кабельная разводка для устройств
- При перегреве модуля срабатывает опциональное устройство тепловой защиты