FL SWITCH 2206C-2FX
-
Industrial Ethernet Switch
1095628
Managed Switch 2000 серия, 6 порты RJ45 10/100 Мбит/с, 2 SC, многомодовый 100 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, Температура окружающей среды (при экспл.): -40 °C ... 70 °C, Диапазон напряжения питания: 9 В DC ... 57 В DC, PROFINET Conformance-Class B, Расширенный диапазон температуры, Окрашенная печатная плата, расширенный диапазон температуры, Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1, Совместимость с МЭК 62443-4-2
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 45 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 119 мм |
Общая информация | Поддержка по телефону и на местах (за дополнительную плату) |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Материал корпуса | Поликарбонат РС армированный стекловолокном |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Ethernet (RJ45) | |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 6 (порты RJ45) |
Ethernet LWL (оптовол. кб.) | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | SC |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (дуплексный режим) |
Излучаемая мощность, минимальная | -19 дБм |
Излучаемая мощность, максимальная | -14 дБм |
Чувствительность приемника, минимальная | -32 дБм |
Чувствительность приемника, максимальная | -14 дБм |
Среда передачи | Многомодовое стекловолокно |
Дальность передачи | 11000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 0,7 дБ/км F1000) |
6400 м (оптовол. кабель с F-G 50/125 0,7 дБ/км F1200) | |
3000 м (оптоволоконный кабель с F-G 62,5/125 2,6 дБ/км F600) | |
2800 м (оптоволоконный кабель с F-G 50/125 1,6 дБ/км F800) | |
Длина волны | 1300 nm |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 2 (SC, многомодовый) |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Выход аварийного сигнала |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Managed Switch 2000 |
Конструкция | В форме книги |
MTTF | 343,16 лет (Стандарт SN 29500, температура 25 °C, рабочий цикл 21 %) |
153,37 лет (Стандарт SN 29500, температура 40 °C, рабочий цикл 34,25 %) | |
18,66 лет (Стандарт SN 29500, температура 70 °C, рабочий цикл 100 %) | |
Прочие характеристики | Расширенный диапазон температуры |
Окрашенная печатная плата, расширенный диапазон температуры Conformal Coating | |
Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1 | |
Совместимость с МЭК 62443-4-2 | |
Задержка сигнала | ≥ 6,5 мкс (Режим Store-and-Forward, 10/100 Мбит/с, в зависимости от размера кадра) |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (VDE 0106) |
Степень загрязнения | 2 |
Функции коммутатора | |
Функция диагностики | RMON History |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
N:1-Portmirroring | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
SysLog | |
CRC-Surveillance | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Управляющее напряжение сигнального контакта | тип. 24 В DC |
Класс соответствия PROFINET | Conformance-Class B |
Функция устройства PROFINET | Устройство PROFINET |
Fast Startup | |
Функции фильтра | Quality of Service (8 классов приоритета) |
Class of Service | |
DiffServ/DSCP | |
Port-Priorisierung | |
VLAN (до 32 VLANs) | |
IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Настройка параметров по IP | DHCP-клиент |
DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
DHCP-сервер (на базе пула, на базе порта) | |
BootP | |
DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
Таблица MAC-адресов | 8k |
Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP/HTTPS) |
Ролевое управление пользователями (LDAP, RADIUS) | |
SNMPv1/v2/v3 | |
Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
Резервирование | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
Системное резервирование PROFINET S2 | |
Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
Другие функции | Передача MMS & GOOSE (МЭК 61850-8-1) |
Передача Modbus/TCP | |
Синхронизация времени | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
Функции безопасности | |
Защита портов | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Потребляемый ток | 260 мА |
Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 6,75 Вт (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Испытательный участок | Питание 24 В / функциональное заземление 500 В DC 1 мин |
Интерфейс Ethernet / Все остальные потенциалы 2,25 кВ DC 1 мин | |
Среда передачи | Медь |
Оптоволоконный кабель | |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 57 В DC |
Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 1,5 мм² |
Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
Потребляемый ток, макс. | 1,5 A (US = Min, Tamb = Max, DOI = Max) |
Потребляемый ток, типовой | 255 мА (при US = 24 В DC и окружающей температуре 25 °C) |
Потребляемый ток | 260 мА |
Функция | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | тип. 24 В DC |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Указание по типу подключения | В качестве соединительного кабеля использовать только медные провода с допустимым диапазоном температуры (-40 °C ... 75 °C) |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Удары (при эксплуатации) | 30г (EN 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 150 Гц |
Давление воздуха (эксплуатации) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 79 кПа ... 108 кПа до 2000 м над уровнем моря (без ухудшения характеристик) |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Соответствие директиве по ЭМС | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ЭСР) Критерий B |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/всплески) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Имп. перенапр-я в мс д-не) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (защищенность от помех по цепи питания) Критерий A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (излучение помех) Класс A | |
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (излучение кондуктивных помех) Класс A | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Функциональность | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии со стандартом IEEE 802.3 |
Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link/Activity и Speed) |
Номер артикула | 1095628 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DNN |
Ключ изделия | DNN121 |
GTIN | 4055626925226 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 417 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 365 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c3e5ee17-2890-41cf-b656-f95cbabfba79 |
Совместимые изделия
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - ПО для сетевого управления 2702889
-
FL DIN RA - Адаптер для монтажной рейки 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Защита от пыли 2832991
-
E/NS 35 N - Концевой фиксатор 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Разъемы для печатной платы 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Патч-кабель 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Патч-кабель 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Патч-кабель 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Патч-кабель 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Оптоволоконный патч-кабель 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Оптоволоконный патч-кабель 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
Преимущества для вас
Температура окружающей среды -40 °C ... 75 °C
MRP (клиент и менеджер)
RSTP
VLAN
Клиент DHCP, сервер DHCP (на базе пула и порта), опция DHCP 82
Управление через сеть Интернет, SNMP
Узкая конструкция
Модуль памяти настроек конфигурации
Простые ввод в эксплуатацию и конфигурирование с ПО FL NETWORK MANAGER
Подходит для сетей PROFINET и EtherNet/IP™
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс