Светодиодная лампа электрошкафа, 24 В AC/DC ... 265 В AC/DC, длина: 350 мм, степень защиты: IP20, поворотная (диапазон поворота ±90°), с датчиком движения, вкл. принадлежности для монтажа
Светильники для электрошкафа
Светильники для электрошкафа Phoenix Contact обеспечивают оптимальное освещение электрошкафа и легко устанавливаются без использования инструмента. Благодаря высококачественной оптике и призматическим линзам оптимальное освещение обеспечивается даже в нижней трети электрошкафа. На выбор предоставляется ассортимент универсальных светильников двух классов мощности, которые идеально учитывают ваши потребности.
Светодиодная лампа электрошкафа, 24 В AC/DC ... 265 В AC/DC, длина: 350 мм, степень защиты: IP20, поворотная (диапазон поворота ±90°), вкл. принадлежности для монтажа
Светодиодная лампа электрошкафа, широкий диапазон входных напряжений переменного тока, цветовая температура 5000 К, датчик движения, тип розеток F (Schuko)
Светодиодная лампа электрошкафа, широкий диапазон входных напряжений переменного тока, цветовая температура 5000 К, датчик движения, тип розеток B (напр. для США и Канады)
Светодиодная лампа электрошкафа, широкий диапазон входных напряжений переменного тока, цветовая температура 5000 К, датчик движения, тип розеток E (напр. для Франции и Бельгии)
Соединительный кабель, 3-контактный, длина кабеля: 3 м
Соединительный кабель, 3-контактный, длина кабеля: 1,6 м
Светодиодная лампа распредшкафа, 230 В AC, длина: 395 мм, cтепень защиты: IP20, с датчиком движения, Тип розетки F (Schuko), включая принадлежности для монтажа
Светодиодная лампа распредшкафа, 230 В AC, длина: 395 мм, cтепень защиты: IP20, с датчиком движения, Тип розетки E (напр., для Франции и Бельгии), включая принадлежности для монтажа
Преимущества для Вас
- Оптимальное освещение всего шкафа управления благодаря использованию высококачественных оптических элементов
- Возможности использования 400-го класса по всему миру благодаря широкодиапазонному входу
- Допуск UL разрешает также использование в Северной Америке
- Сокращение выбросов CO₂ благодаря низкой потребляемой мощности
- Гибкие возможности монтажа благодаря различным типам крепления
Новые изделия
Светодиодная лампа электрошкафа с розеткой
Универсальное освещение для шкафов управления
Светильник используется для освещения шкафов управления. Его можно использовать повсеместно благодаря широкому диапазону входных напряжений переменного тока и розеткам, предназначенным для разных стран. Встроен датчик движения. Изделие дополнено различными вариантами крепления.
Основные характеристики
- Широкий диапазон входных напряжений переменного тока 100 В AC ... 240 В AC
- Розетки для конкретных стран
- Встроенный датчик движения
- Световой поток 1 400 лм
- Цветовая температура 5000 K (нейтральный белый)
Преимущества для Вас
- Оптимальное освещение шкафа управления благодаря интегрированным неслепящим оптическим элементам
- Современный и прочный дизайн для длительного срока службы
- Ярко освещенная рабочая зона благодаря высокой светоотдаче
- Розетки позволяют работать с внешними устройствами
Лампы электрошкафа PLD 400-го класса
Лампы электрошкафа 400-го класса предлагают оптимальное освещение внутреннего пространства шкафа управления благодаря высокопроизводительным оптическим элементам, в том числе в нижней части. Широкий диапазон напряжения питания от 24 до 240 В AC/DC обеспечивает возможность использования по всему миру. Простая и быстрая установка ламп достигается благодаря технологии соединения Push-in. Плавно поворачиваемая лампа и возможность монтажа при помощи входящих в объем поставки винтовых и магнитных креплений предоставляют высокую степень свободы. Высокая степень свободы отличает также управление лампами. При этом можно выбирать между вариантом со встроенным датчиком движения и подключением к позиционному выключателю двери.
Лампы электрошкафа PLD 708-го класса
Лампы электрошкафа PLD класса 708 обеспечивают превосходное освещение внутренних поверхностей шкафов управления. Благодаря современной светодиодной технологии они обеспечивают светоотдачу 1400 лм и освещенность 1480 лк на расстоянии 1 метра. Это обеспечивает оптимальную видимость даже в глубоких частях шкафа управления.
Эти светильники можно использовать по всему миру, так как они имеют широкий диапазон входных напряжений от 100 до 240 В AC. Монтаж особенно прост и гибок благодаря технологии подключения и входящим в комплект винтовым, защелкивающимся и магнитным креплениям. Современный дизайн светильников не только функционален, но и эстетичен. Встроенные розетки также позволяют подключать внешние устройства, такие как измерительные приборы или ноутбуки, что повышает функциональность и удобство работы в шкафу управления.