Сигнальные лампы PSD-SL - это интеллектуальные светодиодные индикаторы для отображения состояния в различных приложениях, таких как машины, AGV или сервисные роботы. Светильники доступны в двух вариантах исполнения - точечном и башенном, в трех- или семицветном исполнении, а также с различными анимациями, такими как непрерывный свет, мигание, смена цвета и вспышки. Для каждого приложения так можно определить и реализовать подходящие сцены.
Основание, шаг 7,5°, черное