8-канальный модуль расширения HART® с винтовыми зажимами и входным внутренним сопротивлением 250 Ом
Серверы устройств и шлюзы - от RS-232 до Ethernet
Серверы устройств позволяют использовать прозрачный протокол, чтобы настроить последовательные интерфейсы, например, RS-232, RS-422 и RS-485 на другие стандарты, например, Ethernet (RJ45). Шлюзы и преобразователи протоколов преобразовывают различные протоколы полевых шин и Ethernet (например, из PROFIBUS в PROFINET), обеспечивая возможность простой интеграции имеющихся последовательных устройств и полевых шин в современные сети Ethernet.
Приборный сервер с последовательной передачей для преобразования последовательных данных (RS-232/422/485) в данные Ethernet (RJ45). Поддержка протоколов TCP и UDP. Можно скачать программное обеспечение переадресации портов COM и драйверы Windows. Включает один разъем RJ45 и два разъема D-SUB-9.
HART к преобразователю протоколов PROFIBUS DP
Шлюз GW PN/MODBUS... обеспечивает двустороннюю связь между протоколами PROFINET и Modbus. Включает один разъем RJ45 и один разъем D-SUB-9.
Шлюз GW PN/MODBUS... обеспечивает двустороннюю связь между протоколами PROFINET и Modbus. Включает два разъема RJ45 и два разъема D-SUB-9.
Приборный сервер с последовательной передачей для преобразования последовательных данных (RS-232/422/485) в данные Ethernet (RJ45). Поддержка протоколов TCP и UDP. Можно скачать программное обеспечение переадресации портов COM и драйверы Windows. Включает один разъем RJ45 и один разъем D-SUB-9.
Шлюз GW MODBUS TCP/RTU... конвертирует последовательные данные Modbus/RTU или ASCII в Modbus TCP. Поддерживает последовательные клиентские или серверные устройства. Включает два порта RJ45-Ports и два порта D-SUB-9.
Шлюз GW MODBUS TCP/ASCII... конвертирует последовательные цепи RAW или ASCII в регистры Modbus. Включает два разъема RJ45 и два разъема D-SUB-9.
Modbus/RTU к преобразователю протоколов FOUNDATION Fieldbus
Приборный сервер с последовательной передачей для преобразования последовательных данных (RS-232/422/485) в данные Ethernet (RJ45). Поддержка протоколов TCP и UDP. Можно скачать программное обеспечение переадресации портов COM и драйверы Windows. Включает два разъема RJ45 и два разъема D-SUB-9.
Серверы последовательных устройств: обзор вариантов
Последовательные серверы устройств
Серверы последовательных устройств обеспечивают простую интеграцию имеющихся последовательных устройств и шин в современные сети Ethernet.
Во многих системах имеет место концентрация нескольких последовательных устройств в ограниченном пространстве, например, сканера штрихкода и принтера. Все устройства должны быть подключены к Ethernet. В таких случаях можно оптимизировать пространство в шкафу управления и затраты, если использовать многопортовый преобразователь.
Кроме того, приложение можно адаптировать к индивидуальным требованиям так, что разные пользователи будут иметь доступ к различным последовательным интерфейсам посредством одного преобразователя.
Преимущества для вас
- Интегрированный веб-сервер позволяет выполнять простой ввод в эксплуатацию и настройку конфигурации
- Возможность использования в любой отрасли благодаря широкому диапазону рабочей температуры (-40 °C ... +70 °C) и допуску для опасных зон
- Небольшие требования к занимаемому пространству в шкафу управления благодаря компактности
- Неавторизованный доступ к устройствам предотвращается за счет 256-битного шифрования AES и механизмам аутентификации
- Быстрое и простое устранение неисправностей пользователем благодаря функциям диагностики последовательных портов
- Плавная интеграция виртуальных COM-портов при помощи встроенного драйвера Windows гарантирует постоянную высокую производительность, специально для многопортовых приложений.
Новые изделия
Приложение виртуального COM-порта с ПК и последовательными устройствами
Серверы последовательных устройств с прозрачным протоколом
Серверы последовательных устройств GW DEVICE SERVER... используются, чтобы соединить стандартные последовательные устройства (обычно с форматами файлов RAW или ASCII) с сетями Ethernet. Устройства могут использоваться в качестве «виртуального COM-порта», а также нативного устройства Ethernet TCP или UDP.
Интеграция любых протоколов ASCII в Modbus или EtherNet/IP™
Преобразователь протоколов и шлюзы: Modbus/RTU, RAW и ASCII в Modbus/TCP и EtherNet/IP™
Модули серии GW MODBUS TCP/RTU... используются для конвертирования Modbus/RTU (или ASCII, последовательного) в Modbus/TCP. Эти производительные модули можно конфигурировать на любые комбинации клиентов и серверов Modbus.
При помощи модулей серии GW MODBUS TCP/ASCII... создаются последовательные цепи RAW или ASCII устройств, например, сканеров штрихкодов, весов или RFID-меток посредством протокола Modbus. При помощи модулей серии GW MODBUS EIP/ASCII... можно конвертировать эти цепи в EtherNet/IP™.
Интеграция любых устройств Modbus в протокол EtherNet/IP™
Преобразователь протоколов и шлюзы: Modbus в EtherNet/IP™ или PROFINET
Модули серии GW EIP/MODBUS... или GW PN/MODBUS... позволяют интегрировать серверы Modbus в протокол EtherNet/IP™ или PROFINET. Таким образом можно включать имеющиеся устройства Modbus в распространенные протоколы EtherNet/IP™ и PROFINET на основе Ethernet.
Интеграция любых устройств Modbus в приложения IIoT с помощью MQTT
Преобразователь протоколов и шлюзы: Modbus в MQTT
Преодолеть разрыв между IOT и промышленными системами управления можно с помощью серии GW MQTT/MODBUS.... Подключайте клиентов и серверы Modbus к локальному или облачному брокеру по Вашему выбору. Веб-ориентированное управление упрощает настройку и не требует программирования. Поддержка стандартных MQTT и Sparkplug B обеспечивает гибкость при интеграции в IOT-приложения.
Эффективный доступ к сигналам HART посредством Ethernet
Шлюз: из HART в HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET и OPC UA
Модули серии GW PL… состоят из головного модуля и до пяти модулей расширения. Эти модули позволяют простым способом настраивать параметры и контролировать полевые устройства HART посредством сетей Ethernet.
Подключение к Ethernet осуществляется посредством HART-IP, Modbus/TCP или PROFINET. Модульная структура шлюзов HART Ethernet позволяет подключать до 40 устройств.
Открытая архитектура NAMUR
Шлюз: из HART в OPC UA для открытой архитектуры NAMUR (NOA)
Головная станция GW PL ETH/UNI обменивается данными через OPC UA в соответствии с концепцией открытой архитектуры NAMUR (NOA). Устройство функционирует как диод данных, передавая данные диагностики и процессов от полевых устройств HART в любую облачную систему.
Путем анализа и обработки полученных данных производится проверка эффективности процесса. При необходимости информация передается обратно в систему ERP, например, для автоматической генерации заданий на техобслуживание. Данные операции никак не влияют на работу управляющих процессом систем и не вызывают опасных для них состояний.
Прокси для INTERBUS
Шлюзы и прокси: от INTERBUS на PROFINET
Хотите включить приложение INTERBUS в сеть PROFINET? Тогда FL NP PND-4TX IB – это то, что вам нужно. Настройка параметров устройства производится просто при помощи соответствующего программного инструмента. Встроенный коммутатор используется в шкафу управления в качестве Uplink с системой управления или в полевых условиях для подсоединения в ряд.
Прокси для PROFIsafe
Шлюзы и прокси: связь PROFIsafe за пределами сети
Это уникально: PROFIsafe для связи как внутри, так и за пределами сети!
Шлюз PROFIsafe от Phoenix Contact обеспечивает возможность надежной коммуникации между двумя сетями PROFINET. Так вы реализуете функциональную безопасность, например, концепцию аварийного отключения, для всего оборудования независимо от производителя.
Промышленный сервер времени для сетей Ethernet
Промышленные серверы времени: определение времени и местоположения для сетей Ethernet с помощью GPS, GALILEO или GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Промышленный сервер времени FL TIMESERVER NTP предоставляет информацию о времени по протоколу NTP в сети Ethernet. Прием данных времени осуществляется независимо от других служб NTP и без интернет-соединения с помощью GPS, GALILEO или GLONASS. Благодаря надежному корпусу IP68 со встроенной антенной и питанию по технологии PoE устройство можно без проблем устанавливать под открытым небом.
Шлюз Ethernet HART
Шлюз Ethernet HART
В зависимости от приложения возможен последовательный доступ при помощи RS-485 или Ethernet-доступ ко всем цифровым данным устройств HART.
Шлюз Ethernet HART обеспечивает IP-доступ к 40 устройствам со стороны PROFINET, Modbus TCP/IP и HART. Чтобы обеспечить наиболее быструю передачу данных HART через Ethernet, каждое подключение устройств имеет собственное ведущее устройство HART.
Кроме того, при использовании сети Modbus TCP/IP возможно предоставление четырех цифровых входов и четырех цифровых выходов.