The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Промышленный сервер времени FL TIMESERVER спереди

Сервер времени для сетей Ethernet Определение времени и места по Ethernet

Промышленный сервер времени FL TIMESERVER предоставляет информацию о времени по протоколу NTP в сети Ethernet. Прием данных времени осуществляется независимо от других служб NTP и без интернет-соединения с помощью сигналов GPS, Galileo или GLONASS. Корпус IP68 с интегрированной антенной позволяет установку вне помещений. Поэтому нет необходимости в приобретении и монтаже внешней антенны GNSS.

Преимущества для Вас:

  • Синхронизация времени устройств Ethernet в сети по протоколу NTP
  • Точная локализация (информация о местоположении) по NMEA, SNMP или управлению через веб-интерфейс
  • Дата, время и данные о положении без доступа к интернету для большей безопасности
  • Корпус для outdoor-применений со встроенной антенной для прямого монтажа вне помещений
  • Передача данных и питание устройства через один кабель Ethernet (Power over Ethernet)
Сервер времени NTP с приемником GNSS
Точная синхронизация времени для приложений дистанционного управления YouTube

Сервер времени для промышленных приложений Всегда правильное время в сети

Надежный сервер времени используется в сетях без доступа к интернету или как резервный сервер времени при сбое подключения к интернету. Устройство имеет водонепроницаемый корпус для outdoor-применений со встроенной антенной.

Сервер времени принимает сигналы GPS, Galileo или GLONASS и предоставляет время в сети через NTP и, если необходимо, также данные геопозиции через NMEA каждой единице сети. Питание осуществляется удобным способом при помощи Power over Ethernet или 24 В DC.

Конфигурирование сервера времени производится по управлению через веб-интерфейс. Как только принимаются действительные сигналы GNSS и появляется Satfix, об этом сигнализирует светодиодный индикатор LOCK на устройстве, а также в управлении через веб-интерфейс. Статус соединения и информация об устройстве извлекаются через SNMP.

Схематический чертеж принципа функционирования сервера времени

Области применения промышленного сервера времени

Синхронизация времени

На основе FL TIMESERVER NTP Phoenix Contact предлагает альтернативный вариант интернет-службам времени и открытым серверам NTP. В сетях Ethernet становится все более важным тот факт, чтобы все устройства функционировали в точном синхронном системном времени. Таким образом можно документировать точно по времени все децентрализованные активности в сети. Только если все устройства показывают одинаковое время, можно проанализировать последовательность событий.

Примерами являются файлы журналов сетевых устройств, изображения с камер с отображением изображения или времени и протоколы удаленного управления в соответствии с МЭК 60870-5-104 или DNP3, использующие метки времени.

Устройство FL TIMESERVER NTP поставляет точную синхронизацию по времени устройств Ethernet в сети по протоколу NTP. Для этого не требуется доступ в интернет, что повышает безопасность сети.

Дорога в городе

Обнаружение с помощью протокола NTP в секторе дорожного движения

Определение местоположения

FL TIMESERVER NTP поставляет точные данные геолокации (координаты GPS). Данная информация может использоваться для определения точного местоположения,
к примеру, контейнеров, передвижных машин, строительных машин, транспортных средств и подвижных зданий. Точное определение положения осуществляется при помощи управления через веб-интерфейс, SNMP, NMEA или поток данных JSON.

Уровни временной иерархии в сети (Stratum)

Уровни временной иерархии в сети (Stratum)

Точность распределения времени по NTP

Распределение времени по NTP иерархически разделено на так называемые страты. Страта 0 представляет собой самый высокий иерархический уровень, который функционирует как источник времени. Это могут быть, к примеру, стационарные атомные часы, с которых радиосигнал DCF-77 также получает время, или атомные часы на спутниках GNSS.

Устройство FL TIMESERVER NTP имеет приемник GNSS и находится в страте 1. Страта 1 включает в себя устройства, непосредственно подключенные к источнику времени, которые имеют самое точное время в сети и передают его другим единицам в качестве сервера времени NTP. Все последующие страты не имеют прямой связи с источником времени и используют информацию о времени из страты 1.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: Правильное время – шкалы времени и их определение

Какое время является правильным? И от чего оно зависит: от скорости вращения Земли или от постоянной скорости, с которой атомы меняют свои энергетические состояния? Истина - по крайней мере, рукотворная - лежит посередине. Три важные шкалы времени – это международное атомное время (TAI), универсальное время (UT) и согласованное универсальное время (UTC). В то время как TAI является средним значением времени нескольких сотен атомных часов, UT является результатом астрономических наблюдений и измерений.

Последние производятся на начальном меридиане, проходящем через Гринвич – не путать с Гринвичским средним временем (GMT). Вследствие колебаний UT и TAI все больше отдаляются друг от друга. Кроме того, Земля не только стабильно замедляется в среднем, но и «шатается», вращаясь с разной скоростью. Поэтому скорость вращения постоянно проверяется, и если разница составляет более 0,9 с, добавляется високосная секунда. В результате получается всемирное координированное время UTC, которое функционирует как международное действительное время с 1972 года и практически является основой нашего современного общества.

Обзор FL TIMESERVER

Сервер времени NTP с приемником GNSS
Сервер времени NTP с приемником GNSS

Тип FL TIMESERVER NTP
Диапазон температуры от -40 до +70 °C
Корпуса IP68 со встроенной антенной
Питание от 10 до 30 В DC или Power over Ethernet
Поддерживаемые системы навигационных спутников GPS, Galileo, GLONASS (автоматическое переключение)
Ethernet 1 x RJ45 (10/100/1000 Мбит/с)
Артикул № 1107132
К списку изделий