Варианты 2000 и 2100 так же легко использовать, как неуправляемые коммутаторы, при этом они обладают функциями и стабильностью сети из арсенала управляемых коммутаторов. При использовании коммутатора в особом «неуправляемом режиме» он ведет себя как неуправляемый коммутатор. Это значит, что его не нужно конфигурировать, и он не получает IP-адрес. Однако в отличие от классических неуправляемых коммутаторов он стабилизирует машинную сеть, активируя в фоновом режиме механизмы резервирования и функции фильтрации. Вариант 2008F особенно плоский: При монтажной глубине всего 37 мм от DIN-рейки они помещаются в любой шкаф управления.
Управляемые промышленные коммутаторы 2000 и 5900 Благодаря простому вводу в эксплуатацию и разнообразию исполнений с подходящими для приложения функциями и конструкциями управляемые коммутаторы 2000 и 5900 обеспечивают возможность экономичного управления сетью Ethernet. Наряду с расширенным набором функций коммутаторы предлагают связь по стекловолокну, а также имеют допуски на эксплуатацию в морских приложениях и перерабатывающей промышленности.
Подходящий вариант для любого приложения
Коммутаторы 2200 и 2300 имеют от 5 до 16 портов, а также различные стекловолоконные интерфейсы (SC, ST/BFOC, SFP). Серия 2300 не только дает Вам возможность выбора из множества вариантов оптимальной для Ваших задач конфигурации портов, но и позволяет воспользоваться преимуществами гигабитной связи. Расширенный диапазон температуры (от -40 до +70 °C) и резервная система питания обеспечивают возможность применения коммутаторов в суровых условиях окружающей среды. Благодаря соответствующим допускам они также подходят для применения на море (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) и для использования в перерабатывающей промышленности (ATEX, IECEx). Кроме того, доступны специальные варианты, поддерживающие современные технологии связи, такие как TSN или SPE.
Варианты 2400 и 2500 обладают теми же функциями, что и варианты 2200 и 2300, но имеют плоскую конструкцию для использования в плоских шкафах управления. Они также подходят для эксплуатации в производстве оборудования, в инфраструктурной сфере, и также в морских приложениях благодаря наличию соответствующих допусков (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Варианты 2500 обеспечивают гигабитную связь. Расширенный диапазон температуры (от -40 до +70 °C) и резервная система питания делают возможным применение коммутаторов в суровых условиях окружающей среды.
Серия изделий FL SWITCH 5900 обладает всеми функциями серии 2200/2300, но специально разработана для использования в 19-дюймовых шкафах. Благодаря 28 гигабитным портам, включая до четырех Uplink 10 Гбит/с (SFP+), стоечные коммутаторы обеспечивают высокую производительность и гибкость. Благодаря наличию комбинированных портов и портов SFP обеспечиваются универсальные возможности подключения для медной и оптоволоконной связи. 19-дюймовые коммутаторы также обладают широкими функциональными возможностями TSN для критических по времени приложений. Дополнительный резервный источник питания повышает отказоустойчивость.
Коммутаторы серий 2000 и 5900 оснащены многочисленными функциями безопасности
Функции безопасности
Для защиты от несанкционированного доступа к устройству и сети управляемые коммутаторы серий 2000 и 5900 поддерживают важные функции безопасности, совместимые с требованиями стандарта МЭК 62443-4-2, например:
• Управление пользователями на основе ролей
• Серверная аутентификация пользователей через LDAP и RADIUS
• Защита портов, например, с помощью RADIUS/802.1x
• Зашифрованный доступ к пользовательским интерфейсам через SSH и HTTPS
• Передача зашифрованных файлов (файлы конфигурации, встроенные программы) через HTTPS/TLS
• Управление сертификатами
• Конфиденциальный вид веб-сервера
• Все интерфейсы могут быть деактивированы (кнопка режима, слот SD, порты, протоколы)
• Уведомление об инцидентах через syslog или SNMP
Процесс разработки устройств также сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1.
Порты SFP расширяют возможности применения коммутаторов с оптоволоконными линиями
Гибкость применения
Коммутаторы имеют от 5 до 28 портов, а также различные стекловолоконные интерфейсы (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Так Вы не только выбираете из большого количества вариантов оптимальное расположение портов для Вашего приложения, но и извлекаете выгоду из высокой пропускной способности до 10 Гбит/с. Независимо от количества места на DIN-рейке, плоских условий встраивания, монтажа вблизи от ИТ в серверный шкаф 19" или необходимости использования прочного устройства с расширенным диапазоном температуры, в ассортименте коммутаторов 2000 и 5900 Вы найдете подходящий управляемый коммутатор.
Коммутаторы FL SWITCH 2000 и 5900 поддерживают механизм резервирования MRP
Диагностика сетей и минимизация времени отказа
Механизмы резервирования жизненно необходимы для сетей с жесткими требованиями по отказоустойчивости. Управляемые коммутаторы 2000 и 2100 поддерживают как «быстрый протокол связующего дерева» (Spanning Tree Protocol - RSTP), так и «протокол резервирования среды передачи» (MRP). Все остальные варианты серий 2200, 2500 и 5900 также поддерживают агрегацию каналов (LACP), быстрое обнаружение колец и поддержку больших деревьев. Так коммутаторы, независимо от их производителя, минимизируют время простоя оборудования вследствие сетевых ошибок или случайного включения контуров.
А многочисленные функции диагностики (например, SNMP, Syslog, Port-Mirroring) позволяют быстро локализовать и устранять ошибки в сети. Также имеется возможность доступа к важной информации об устройстве в рамках дистанционного обслуживания.
В случае отказа устройства функции сервера DHCP для присваивания IP-адресов обеспечивают возможность быстрой и простой замены устройства (в наличии только в вариантах 2200-2500 и 5900).
Универсальные управляемые коммутаторы поддерживают функции PROFINET и EtherNet/IP™
Оптимальная интеграция в сети PROFINET и EtherNet/IP™
Благодаря встроенному устройству PROFINET управляемые коммутаторы 2200, 2500 и 5900 поддерживают PROFINET класса соответствия B и позволяют осуществлять полную настройку и диагностику посредством PLCnext Engineer или портала TIA. В кольце MRP коммутаторы могут использоваться и как менеджер, и как клиент. Коме того, протокол LLDP позволяет коммутаторам автоматически определять топологию сети.
Для сетей EtherNet/IP™ коммутаторы поддерживают функции многоадресной фильтрации (отслеживание и запрос IGMP, обнаружение многоадресных источников).
Управляемые коммутаторы серии 2000 и 5900 предлагают множество возможностей для конфигурации
Разнообразные возможности конфигурирования
Для конфигурирования управляемых коммутаторов предусмотрено несколько вариантов на выбор. Для удобства конфигурирования коммутатора при помощи карты памяти предусмотрен соответствующий слот SD-карты. В случае отказа устройства новое устройство не нужно конфигурировать заново – достаточно лишь вставить в него карту памяти. Если Вам больше нравится конфигурировать через веб-интерфейс, коммутаторы предлагают удобный в использовании инструмент управления через веб-интерфейс.
Для конфигурирования с помощью программное обеспечение для управления, например, FL NETWORK MANAGER, или напрямую из контроллера коммутаторы поддерживают протокол SNMP. Если же Вы желаете конфигурировать свои устройства напрямую, без использования веб-интерфейса или ПО, это можно делать с помощью CLI-команд или кнопки Smart-Mode на устройствах.
Обзор управляемых коммутаторов
Ознакомьтесь с техническими характеристиками коммутаторов 2000 и 5900
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 и 2100 | FL SWITCH 2200 и 2300 | FL SWITCH 2400 и 2500 | FL SWITCH 5900 | |
Скорость передачи | 10/100 Мбит/с (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Мбит/с (FL SWITCH 2100) | 10/100 Мбит/с (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Мбит/с (FL SWITCH 2300) | 10/100 Мбит/с (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Мбит/с (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 Мбит/с, 10 Гбит/с |
Jumbo-кадры | только для вариантов 2100 | только для вариантов FL SWITCH 2300 | только для вариантов FL SWITCH 2500 | да |
Контакт для передачи аварийного сигнала | - | да (цифровой выход) | да (релейный контакт) | - |
Диапазон температуры | от 0 до +60 °C | от -40 до +70 °C | от -40 до +70 °C | от -10 до +60 °C |
Напряжение питания | от 18 до 32 B DC | от 12 до 57 В DC (с резервированием) | от 18 до 32 В DC (с резервированием) | от 100 до 240 В AC |
Функции фильтрации | Quality of Service, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping | Quality of Service, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping | Quality of Service, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping | Quality of Service, VLAN, многоадресная рассылка / IGMP snooping |
Резервирование | RSTP, MRP клиент | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев |
Функции управления | Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер на базе портов, CLI | Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI | Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI | Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI |
Функции диагностики | Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog | Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog | Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog | Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog |
Синхронизация времени | - | Простой Network Time Protocol (SNTP) | Простой Network Time Protocol (SNTP) | Простой Network Time Protocol (SNTP) |
Кибербезопасность - доступ к сети | Аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) | Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) | Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) | Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) |
Протоколы автоматизации | PROFINET Класс соответствия A, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации | PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации | PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации | PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации |
Допуски | - | Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx | Допуск на использование в морских условиях | - |
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Управляемый коммутатор соединяет единицы сети друг с другом и передает пакеты данных от отправителя к получателю. Управляемые коммутаторы особенно подходят для крупных сетей, поскольку они оснащены функциями, повышающими стабильность сети, в том числе:
- Настраиваемость: Пользователи могут выполнять различные настройки для оптимизации работы сети.
- Механизмы резервирования: Если единицы сети или сетевые соединения выходят из строя, сеть продолжает функционировать.
- Функции безопасности: При правильной настройке управляемые коммутаторы могут обнаружить несанкционированный доступ и защитить от него сеть.
- Функции диагностики: Управляемые коммутаторы являются центральным источником информации о сети. Вы можете в любой момент детально продиагностировать устройства, соединения и любую передачу данных и таким образом быстро устранить источники ошибок.
Коммутаторы Ethernet соединяют различные единицы в сетях на базе Ethernet. Следует различать два типа коммутаторов Ethernet: неуправляемые коммутаторы и управляемые коммутаторы. В отличие от неуправляемых коммутаторов, управляемые коммутаторы настраиваются и предлагают множество вариантов конфигурации и диагностики устройства. А неуправляемые коммутаторы не подлежат настройке, поэтому они обычно дешевле и могут использоваться без опыта работы с сетевыми технологиями.
Использование управляемых коммутаторов имеет смысл в следующих ситуациях:
- В больших сетях, в которых многие единицы сети связаны друг с другом
- Когда требуются функции безопасности
- Если требуется мониторинг сети
- Если требуется или желательна сегментация сети
- Если требуется QoS, т.е. приоритизация трафика данных
- Когда сеть растет и нуждается в постоянной или гибкой адаптации