Управляемые коммутаторы TSN Управляемые коммутаторы TSN Phoenix Contact позволяют создавать приложения с точной синхронизацией времени. Они обеспечивают коммуникацию в реальном времени и повышенную готовность в автоматизированных сетях.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – новая технология Ethernet

Технология Time Sensitive Networking представляет собой набор стандартов, направленных на оптимизацию характеристик современных сетей Ethernet в части реального времени. То есть речь идет о нескольких отдельных стандартах, которые определяются рабочей группой TSN организации по стандартизации IEEE 802.1.

Однако Ethernet TSN не является самостоятельным протоколом связи, а только определяет функции. Функции, в свою очередь, могут использоваться различными протоколами, например, OPC UA или PROFINET.

Удобная настройка конфигурации TSN

Простая конфигурация PROFINET TSN через инжиниринг PROFINET 2.4

PROFINET – профиль TSN

Управляемые коммутаторы TSN серии 2300 и 5900 поддерживают профиль PROFINET TSN:

  • IEEE 802.1AS (точная синхронизация времени)
  • Frame Preemption
  • Управление потоковой передачей посредством PROFINET

Конфигурация TSN очень проста. Коммутаторы FL SWITCH TSN 2300 и 5900 позволяют удобно для пользователя конфигурировать TSN посредством инжиниринга PROFINET 2.4. Конфигурация изохронного трафика данных производится сравнительно проще, чем в классическом PROFINET RT.

CC-Link IE TSN Стандартный логотип

Современный стандарт в эпоху Индустрии 4.0

ПРофиль CC-Link IE TSN

Управляемые коммутаторы FL SWITCH TSN 2300 и 5900 также поддерживают профиль CC-Link IE TSN. Спецификация CC-Link IE TSN объединяет пропускную способность гигабитного Ethernet с набором функций TSN:

  • Синхронизация времени (синхронизация времени и циклов)
  • Планирование/формирование трафика
  • Распределение времени

Механизмы TSN повышают производительность, устойчивость и готовность современных сетей.

Управляемый коммутатор TSN 2300 и 5900

Коммутаторы TSN для ввода TSN без замены устройства

Проверенный и перспективный в одном устройстве

Благодаря поддержке всех функций коммутаторов FL SWITCH серии 2000 устройства FL SWITCH TSN 2300 и FL SWITCH 5900 можно использовать и в классических приложениях. При помощи коммутаторов TSN от Phoenix Contact обеспечьте простой переход Вашего сегодняшнего сетевого решения в современные архитектуры TSN.

Обзор управляемых коммутаторов TSN

Ознакомьтесь с техническими характеристиками коммутаторов 2300 и 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Скорость передачи 10/100/1 000 Мбит/с 10/100/1 000 Мбит/с, 10 Гбит/с
Jumbo-кадры Да Да
Контакт для передачи аварийного сигнала Да (цифровой выход) -
Диапазон температуры от -40 до +70 °C от -10 до +60 °C
Напряжение питания от 12 до 57 В DC (с резервированием) от 100 до 240 В AC
Функции фильтрации Качество и класс обслуживания, DSCP, потоки TSN, преемственность кадров, VLAN, multicast/IGMP snooping Качество и класс обслуживания, DSCP, потоки TSN, преемственность кадров, VLAN, multicast/IGMP snooping
Резервирование RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, поддержка больших деревьев
Функции управления Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI Конфигурация портов, ACD, DHCP-сервер (на основе пула/порта, опция 82), CLI
Функции диагностики Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog Статистика и использование портов, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-ловушки, syslog
Синхронизация времени Простой сетевой протокол времени (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (прозрачные часы) Простой сетевой протокол времени (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (прозрачные часы)
Кибербезопасность - доступ к сети Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X) Безопасность портов на основе MAC-адресов, аутентификация RADIUS (IEEE 802.1X)
Протоколы автоматизации PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации PROFINET класс соответствия B, устройство PROFINET, EtherNet/IP™, расширение многоадресной фильтрации
Функции TSN Профиль PROFINET TSN, управление потоками, CC-Link IE TSN Профиль PROFINET TSN, управление потоками, CC-Link IE TSN
Допуски Допуски на использование в морских условиях, ATEX, IECEx -