BLUEMARK E.CARD
Инновационный струйный УФ-принтер
Четкая маркировка всех устройств, компонентов и цепей в промышленной среде ставит перед производителями шкафов управления и систем серьезные задачи. Стандарты определяют четкие правила, которые должны соблюдаться теми, кто работает с распределительными устройствами и оборудованием для защиты людей и оборудования. Например, серия стандартов МЭК 61436 устанавливает требования системы безопасности, которым должны отвечать низковольтные распределительные устройства.
Кроме того, стандарт EN МЭК 81346 определяет, как должна выглядеть стандартизированная система эталонной маркировки на протяжении всего жизненного цикла промышленной системы. Уникальная маркировка позволяет в любой момент идентифицировать все объекты в системе. Это упрощает эксплуатацию и обслуживание системы, а также ускоряет сервисное обслуживание. Существует множество специфических требований, зависящих от области применения маркировки и соответствующих условий окружающей среды.
BLUEMARK E.CARD устанавливает новые стандарты промышленной маркировки. Он впечатляет высокой эффективностью и надежностью решений для маркировки. Благодаря модульной концепции чернил УФ-струйный принтер обеспечивает оптимальные результаты печати на пластиковых и металлических материалах. Это делает его особенно подходящим для использования в шкафах управления и машиностроении.
Преимущества для Вас
- Экономия времени до 40 % по сравнению с УФ-струйными принтерами с ручной обработкой материала
- Принтер обеспечивает высокоэффективные процессы маркировки и последовательные решения по этикетированию благодаря модульной концепции чернил
- Оптимальные результаты печати на пластиковых и металлических материалах благодаря инновационному сочетанию технологии TIJ и УФ-светодиодных чернил
- Простое управление благодаря интуитивно понятному руководству пользователя через дисплей принтера и сетевому обмену данными через интерфейс OPC UA и программное обеспечение для маркировки
- Не требует особого ухода благодаря простой замене всей чернильной системы с каждым картриджем
Высокая эффективность
Ультрафиолетовый струйный принтер обрабатывает карточные материалы с помощью автоматизированной системы транспортировки карт. После вставки стопки материала карты автоматически подаются в процесс печати и складываются в стопку для извлечения после печати. Неотсортированные материалы распознаются и маркируются в соответствии с соответствующим проектом печати. Струйный УФ-принтер впечатляет своей компактной конструкцией и большим объемом печати. Автоматизированная обработка материалов позволяет сэкономить до 40 % времени по сравнению с принтерами с ручной обработкой материалов.
Высококачественная маркировка
BLUEMARK E.CARD маркирует карточные материалы с помощью инновационной комбинации технологии термоструйной печати (TIJ) и УФ-чернил светодиодного отверждения. Технология TIJ обеспечивает высокое разрешение печати. С помощью автоматического распознавания материала принтер определяет состав чернил, соответствующий основному материалу, и печатает на нем с использованием определенных параметров маркировки. Концепция модульных чернил позволяет создавать тонкие и четкие изображения. Благодаря интенсивному отверждению чернил под воздействием ультрафиолетового света, маркировка устойчива к размазыванию, царапинам и обладает химической стойкостью.
Оптимизированная для применения маркировка
Области применения промышленной маркировки варьируются от защищенных шкафов управления до машин и систем, в которых маркировка подвергается химическим и механическим воздействиям. Благодаря модульной концепции чернил BLUEMARK E.CARD обеспечивает оптимальные результаты печати на пластиковых и металлических материалах. Независимо от Ваших требований к промышленной маркировке, BLUEMARK E.CARD сочетает в себе особенно высокую эффективность при обработке материалов UCT (поликарбонат) и высокую стойкость маркировки с материалами UC (полиамид) и металлическими бирками.
Низкая трудоемкость обслуживания
BLUEMARK E.CARD создает маркировку с помощью термоструйной печати. Картриджи состоят из чернильной системы и печатающей головки. Благодаря регулярной замене печатающей головки и картриджа принтер обеспечивает стабильно высокое качество печати и не требует особого обслуживания. Когда принтер не используется, чернильные картриджи можно хранить в отсеке для хранения. Хранение картриджей продлевает срок их годности и позволяет избежать дополнительных затрат энергии на регулярные процессы очистки.
Простота эксплуатации
С помощью BLUEMARK E.CARD и программного обеспечения для маркировки MARKING system можно быстро и легко реализовать обширные печатные проекты. Вы можете эффективно планировать и контролировать задания печати с помощью двунаправленного интерфейса связи OPC UA. На дисплее принтера также отображается вся необходимая информация о статусе устройства и состоянии печати.
Учебные руководства в видео-формате Пошаговое объяснение
Откройте для себя видеоуроки на нашем канале YouTube с полезной информацией и инструкциями по эксплуатации УФ-струйного принтера. Воспользуйтесь данными видеоуроками в качестве быстрой помощи и шаг за шагом познакомьтесь с разнообразными функциями BLUEMARK E.CARD.