The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

Светодиодная УФ-печать

Универсальные и долговечные решения для маркировки

Печать с использованием УФ-отверждаемой жидкости – это процесс, который обеспечивает высокую гибкость в сочетании с высокой прочностью. Технология печати подходит для маркировки пластиковых и предварительно обработанных металлических материалов и поэтому может применяться во многих областях. Устройства серии BLUEMARK обрабатывают разнообразные материалы с помощью УФ-светодиодной печати.

К светодиодным УФ-принтерам
Светодиодные УФ-принтеры
Эскиз технологии нанесения обозначений

Светодиодная УФ-печать Данная технология

Технология УФ-светодиодной печати основана на быстром отверждении маркирующей жидкости под воздействием ультрафиолетового света. Печатающая головка формирует из жидкости отдельные капли чернил и ускоряет их в направлении маркировочного материала. Они наносятся строка за строкой путем перемещения маркировочного материала под печатающей головкой. Под действием УФ-излучения жидкость с высокой интенсивностью отвердевает в течение той же рабочей операции. Материал при этом не нагревается, поэтому полученную маркировку можно использовать сразу. Напечатанные обозначения на маркировке из пластика или металла отличаются высокой устойчивостью к загрязнению и царапинам и особенно устойчивы к воздействию химических веществ.

Преимущества для Вас

  • Универсальный процесс нанесения обозначений благодаря опциональной цветной печати и наличию более 1000 маркировочных материалов из пластика и алюминия
  • Ускоренная обработка больших объемов благодаря автоматической подаче материала и функции штабелирования и дештабелирования устройств
  • Масштабируемое разрешение печати от стандартной (300 dpi) до высокого разрешения (600 dpi)
  • Благодаря интенсивному отверждению жидкости под воздействием УФ-излучения маркировку можно использовать немедленно
  • Химическая стойкость, защита от стирания и царапин
  • Низкий уровень энергопотребления благодаря светодиодной технологии
Брошюры
MARKING system

В брошюре вы найдете исчерпывающую информацию о нашем ассортименте для маркировки, технологиях наших систем маркировки и гарантии качества наших маркировочных материалов.

Открыть брошюру
Два человека обмениваются информацией о маркировочных материалах
Процесс отверждения маркировочной жидкости

(1) Маркировочная жидкость (2) УФ-излучение (3) Полимеры (4) Цветные пигменты

Красящие вещества Чернила на основе растворителя или жидкость без растворителя

В зависимости от области применения маркировка с чернилами на основе растворителей необходима, чтобы обозначение не растворялось другими растворителями. Поэтому данный метод подходит не для всех областей применения. Для отверждения чернил элемент разогревается в течение нескольких минут: в зависимости от материала и используемых чернил до температуры от +70 °C до +200 °C. Данная технология совместима не со всеми материалами, поскольку, например, пластмассы под воздействием высоких температур могут деформироваться.

Светодиодные УФ-принтеры Phoenix Contact используют для печати специальную жидкость, не содержащую растворители. Эта жидкость состоит из трех основных компонентов: УФ-инициаторов, связующего материала и красящих пигментов. Ключом к технологии УФ-светодиодной печати является фотохимически индуцированная полимеризация. Под воздействием УФ-излучения инициаторы жидкости превращаются в так называемые радикалы. Радикалы – это молекулы с несвязанным электроном. Радикалы активируют молекулы связующих компонентов, так называемых мономеров, и соединяются в цепочки и матрицы. Такие цепочки называют полимерами. Они заключают в себе красящие пигменты и тем самым обеспечивают застывание жидкости без выделения тепла.

Печатающие головки

В основном существует два различных типа печатающих головок.

Непрерывная подача

Подача по требованию (DOD)

Тип печатающей головки
Подача капель чернил Длительный При необходимости (во время процесса печати)
Чернила / специальные жидкости С высоким содержанием растворителей С содержанием растворителей или без них
Форсунки Одна форсунка с непрерывной струей Большое количество форсунок с вертикальным распределением капель
Разрешение Низкое Высокое

В струйных принтерах с подачей по требованию применяются две различные технологии печатающих головок:

Метод струйной пузырьковой печати: в данном случае электрический нагревательный элемент создает пузырек пара, который затем под давлением вытесняет капли из форсунки. Для создания пузырька пара требуются чернила с содержанием растворителя. Пузырьковые струйные принтеры используются в качестве бюджетных печатающих устройств, например, частными пользователями.

Метод пьезопечати: в данном случае каналы подачи состоят из пьезокристаллов, которые под воздействием электрических импульсов смещаются колебательными движениями. За счет этого система «выстреливает» капли. В пьезопечати используются высококачественные долговечные печатающие головки, которые, к примеру, применяются и в УФ-печати. В принтерах BLUEMARK ID и BLUEMARK ID COLOR, входящих в наш ассортимент, используется пьезоструйный метод печати.

Список спектра излучения

Спектр излучения

Источники света

В качестве источника УФ-излучения часто используются УФ-лампы (газоразрядные). В зависимости от конструкции их применение сопровождается выделением большого количества тепла. Газоразрядные лампы отличаются особой производительностью, однако имеют большую ширину разброса при испускании УФ-излучения. Так, например, газоразрядная УФ-лампа типа С (длина волны 100-280 нм) также испускает световое излучение в УФ-диапазоне А (315-380 нм) и В (280-315 нм).

Диапазон длин волн УФ-светодиодов

Диапазон длин волн УФ-светодиодов

Альтернативой газоразрядным лампам являются светодиоды. УФ-светодиоды излучают свет в очень узком диапазоне (УФ-А) и поэтому имеют значительно меньшую ширину разброса по сравнению с газоразрядными лампами. УФ-индуцированная фотохимическая полимеризация часто происходит в диапазоне длин волн от 200 до 400 нм. Еще одним преимуществом является минимальное выделение тепла. Это позволяет производить более компактные и легкие принтеры, как например, принтер BLUEMARK ID (COLOR) компании Phoenix Contact.