Кабельные каналы и средства защиты кабелей обеспечивают упорядоченность и безопасность

Кабельная проводка и защита кабеля

Для хорошо обозримой и упорядоченной прокладки кабелей мы предлагаем различные кабельные каналы, системы ввода кабелей и кабельные стяжки. Чтобы ваши кабели были дополнительно защищены от внешних факторов — например, от погодных воздействий — вы можете использовать различные защитные шланги. Это поможет вам добиться большей упорядоченности кабельной разводки и повысить ее защищенность.

Go to Product Detail Page for item 3241220
WP-GR HF CTA M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга
WP-GR HF CTA M20 BK - Винтовое соединение защитного шланга
3241220

Адаптеры для гофротрубы с внутренней резьбой для подключения гофрированных трубок к пластмассовым резьбовым соединениям HEAVYCON-EVO-M20 или пластмассовым корпусам ADVANCE-M20, прямые, черного цвета, IP66.

Преимущества для Вас

  • Четко организованная и структурированная прокладка кабелей
  • Экономия времени благодаря простой и гибкой установке
  • Надежная защита от внешних воздействий
  • Правильное решение для любых требований благодаря широкому ассортименту продукции
  • Возможность применения во всех сферах и отраслях промышленности благодаря широким допускам

Система ввода кабелей для структурированной прокладки кабелей

Система ввода кабелей CGS подходит для четкой и структурированной прокладки кабелей к двери шкафа или поворотной монтажной панели. Благодаря простому поворотному рычагу проводники и кабели не перекручиваются и не защемляются при открывании и закрывании шкафа управления.

Монтаж кабельной направляющей системы ввода кабелей CGS
Удобная прокладка кабелей с помощью системы ввода кабелей CGS
Разгрузка от натяжения в системе ввода кабелей
Монтаж кабельной направляющей системы ввода кабелей CGS

Система ввода кабелей CGS упрощает проектирование, поскольку, в отличие от кабелепроводов, ее можно спланировать и смоделировать в системе автоматизированного проектирования. Поэтому длина кабеля предопределена и может быть спланирована. Быстрый и простой монтаж обеспечивает встроенный фланец с функцией разгрузки от натяжения.

Удобная прокладка кабелей с помощью системы ввода кабелей CGS

Система ввода кабелей CGS экономит Ваше время при прокладке кабелей. Запатентованная система поворотного шарнира отличается простым и быстрым способом раскрытия, поэтому подготовленные кабели можно вводить без использования инструмента. Проводники до 100 x 1,5 мм² укладываются до дверцы шкафа управления при помощи одной направляющей системы CGS.

Разгрузка от натяжения в системе ввода кабелей

Интегрированная разгрузка от натяжения системы ввода кабелей обеспечивается обычными кабельными стяжками. Дополнительная разгрузка от натяжения не требуется. Система ввода кабелей рассчитана на использование со стандартными кабелями. Это достигается благодаря большему радиусу изгиба и определенным движениям. Система ввода кабелей была укомплектована проводниками 100 x 1,5мм² (H05Z-K) и кабелями передачи данных (кабель Ethernet кат. 5) и подверглась 2 000 циклам открытия-закрытия. После этого не было установлено никаких повреждений жил.

Кабельные каналы для наглядной проводки кабелей

Обеспечение порядка при помощи кабельных вводов

Кабельные каналы для наглядной проводки кабелей

Наведите порядок в шкафу управления, используя кабельные каналы. Для подключения различных компонентов шкафа управления требуется большое количество кабелей и проводников. Для того чтобы монтажники по-прежнему имели хороший обзор и могли легко добраться до любой точки подключения, кабельные каналы помогают поддерживать порядок и четкую организацию шкафа управления.

Надежная фиксация уложенных проводников благодаря скобам крепления провода
Пластинчатая конструкция кабельного канала
Съемная крышка кабельного канала
Стационарные профильные фрезы
Резак для кабельных каналов
Надежная фиксация уложенных проводников благодаря скобам крепления провода

Перфорированные универсальные скобы крепления провода позволяют надежно удерживать проводники и кабели в кабельном канале. Зажимы просто защелкиваются на боковых сторонах по мере необходимости.

Пластинчатая конструкция кабельного канала

Ламельные швеллеры для проводки можно легко выломать. Это позволяет удобно подавать проводники с большим сечением и предварительно смонтированные кабели и провода.

Съемная крышка кабельного канала

Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и отличного прилегания крышки. Если в дальнейшем потребуется проложить проводники и кабели, крышку можно легко и быстро снять.

Стационарные профильные фрезы

Используйте наши стационарные профилерезы для быстрой, легкой и точной резки самых разных кабельных каналов. Длину можно удобно регулировать с помощью упора. Выгравированный миллиметровый и дюймовый диапазон на линейке прочен и сохраняет читабельность в течение долгого времени. Вы также можете обеспечить чистоту и безопасность рабочего места, поскольку резаки кабельных каналов позволяют выполнять резку без сколов и заусенцев. Отсутствие необходимости дополнительной обработки, например, снятия заусенцев после резки, также экономит время.

К нашим профильным фрезам
Резак для кабельных каналов

С помощью резаков для кабельных каналов CUTFOX-CD Вы сможете не только быстро и легко резать, но и без сколов и повторной обработки. Оптимальная рычажная передача и особенная геометрия резаков обеспечивают при этом удобство применения с низким уровнем утомляемости.

К резаку для кабельных каналов
Системы защиты кабеля

Системы защиты кабеля

Защитные шланги для защиты кабелей

Широкий ассортимент пластиковых и металлических кабелепроводов предлагает надежные решения для различных областей применения вплоть до степени защиты IP69K. Защитные шланги служат для защиты кабелей и простого соединения кабелей в жгуты. Кроме того, кабельная защита оснащена соответствующими винтовыми соединениями для штекерных соединителей для повышенной нагрузки и отверстий в корпусе. Благодаря широкому спектру допусков шланги могут использоваться во всех секторах и отраслях промышленности.

Винтовые соединения защитного шланга
Пластиковые рукава
Шланги из ПВХ и полиуретана
Металлические шланги
Спиральные шланги
Сварочный робот с защитными шлангами
Винтовые соединения защитного шланга

Помимо кабельных вводов, Phoenix Contact предлагает вводы для защитных шлангов для быстрого монтажа без инструмента с вибростойкой автоматической защелкой-фиксатором. Они в наличии с метрической резьбой или резьбой Pg, прямыми или угловыми, из пластика или нержавеющей стали.

Пластиковые рукава

Пластиковые рукава устойчивы к воздействию масел, кислот и растворителей. Используемые материалы не содержат силикона, галогенов и кадмия, а также обладают степенью защиты IP69K и классом воспламеняемости V0.

Шланги из ПВХ и полиуретана

Пластиковые шланги с мягкими витками пружинной проволоки с оболочкой из ПВХ или полиуретана отличаются высокой гибкостью, прочностью и защитой от широкого спектра экстремальных воздействий окружающей среды. Полиуретановые шланги устойчивы к воздействию масла и бензина, не содержат силикона, галогенов и кадмия.

Металлические шланги

Металлические шланги из оцинкованной или нержавеющей стали водонепроницаемы и устойчивы к атмосферным воздействиям. Они также подходят для использования во взрывоопасных зонах в соответствии с EN 60079-14 и EN 61241-14.

Спиральные шланги

Спиральные шланги для простого формирования пучков кабелей и прокладки кабелей и проводников обеспечивают защиту от легких механических нагрузок. Они легко монтируются в процессе дооборудования, а отдельные провода и проводники при этом можно вывести в любом месте.

Сварочный робот с защитными шлангами

Системы защиты кабеля от Phoenix Contact отвечают всем необходимым стандартам, обеспечивая абсолютную безопасность даже в экстремальных условиях. В соответствии с Вашими требованиями в наличии огнестойкие, обладающие химической стойкостью и взрывозащищенные версии.

Пластиковые кабельные стяжки

Кабельная стяжка

Кабельная стяжка

Кабельные стяжки можно использовать для быстрого и простого связывания кабелей и проводников. Наряду со стандартными кабельными стяжками из пластика в ассортимент входят специальные кабельные стяжки для высоких температур, а также со стойкостью к УФ и погодным воздействиям. В наличии также кабельные стяжки из нержавеющей стали для агрессивных условий окружающей среды. Кроме того, можно приобрести обнаруживаемые кабельные стяжки, производимые специально для пищевой, химической и фармацевтической промышленности.

Группирование кабелей (неразъемное)
Кабельная стяжка (разъемная)
Кабельная стяжка с петелькой для крепления
Основание для кабельной стяжки
Держатель кабеля
Группирование кабелей (неразъемное)

Простые кабельные стяжки в наличии в различных материалах и размерах. Используйте стяжки для долговременной укладки и крепления кабельных жгутов или отдельных кабелей. Кабельные стяжки доступны в пластиковом исполнении PA 6.6 или в исполнении из нержавеющей стали 1.4401/AISI 316 или 1.4301/AISI 304. В зависимости от модели, варианты отличаются по прочности на разрыв, диапазону температур или устойчивости к УФ-излучению.

Кабельная стяжка (разъемная)

Пластиковые кабельные стяжки PA 6.6 также в наличии в разъемном варианте длиной 200, 250 и 350 мм. Съемные кабельные стяжки особенно хорошо подходят для временного связывания и закрепления кабельных жгутов или отдельных кабелей. Помимо временной обвязки, стяжки также подходят для долгосрочной обвязки.

Кабельная стяжка с петелькой для крепления

Кабельные стяжки PA 6.6 с петелькой для крепления предназначены в первую очередь для фиксации кабелей и кабельных жгутов. После обвязки стяжки можно зафиксировать в любом положении с помощью винта. Это означает, что Вы не зависите от окружения или специальных принадлежностей для крепления.

Основание для кабельной стяжки

С помощью кабельных стяжек можно легко закрепить кабели и кабельные жгуты в самых разных местах. Основания для кабельных стяжек в наличии для различных технологий монтажа и ширины отверстий.

Держатель кабеля

Держатели кабеля предназначены для быстрого связывания отдельных кабелей и кабельных жгутов. В отличие от кабельных стяжек, держатели кабеля можно легко и быстро открывать и закрывать. Это позволяет легко убирать и добавлять новые кабели. Недостатком держателей является статический дизайн. Держатели кабеля имеют определенный диаметр, обусловленный их диаметром и механизмом удерживания.

Брошюра о продукции
Принадлежности для шкафов управления

Ознакомьтесь с разнообразием принадлежностей для шкафов управления в брошюре о продукции. Принадлежности обеспечивают защиту и порядок внутри и вокруг шкафа управления. Розетки и сервисные интерфейсы помогают создать оптимальные условия для техобслуживания, сервиса и диагностики.

Скачать брошюру
Шкаф управления с различными принадлежностями