Система ввода кабелей CGS упрощает проектирование, поскольку, в отличие от кабелепроводов, ее можно спланировать и смоделировать в системе автоматизированного проектирования. Поэтому длина кабеля предопределена и может быть спланирована. Быстрый и простой монтаж обеспечивает встроенный фланец с функцией разгрузки от натяжения.
Защитный шланг, материал: ПУ, cпираль: PUR Пружинная сталь с оболочкой, устойчив к УФ-излучению: нет, гибкий, cтепень защиты: IP68, цвет: синий, класс воспламеняемости согласно UL 94: V2, внутренний диаметр: 29 мм, Полная длина: 10 м