NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC
-
Сетевой кабель
1569391
Сетевой кабель, Ethernet CAT5 (100 Мбит/с), 4-контактный, PUR без галогенов, цвет морской воды RAL 5021, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Штекеры прямое M12, кодирование: D / IP67, к свободный конец, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
Общая информация | Другие продукты с переменным типом провода и переменной длиной провода можно найти в разделе принадлежностей |
Общая информация | CMC - Conductor marker carrier - PATG |
Тип изделия | Подготовленный кабель передачи данных |
Применение | Стандартн. |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (МЭК 11801), 100 Мбит/с |
Номинальное напряжение UN | 48 В AC |
60 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Среда передачи | Медь |
Подключение 1 | |
Размерный чертеж |
Расположение контактов штыревой части М12, 4 контакта, с механическим ключом типа D, вид со стороны штыревых контактов
|
Исполнение | M12 Штекеры, прямое, 4-контактный, экранирован. (Advanced Shielding Technology), Кодирование: D |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Экранирование | Advanced Shielding Technology |
Тип сигнала/категория | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Мбит/с |
Циклы установки | ≥ 100 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Материал Контакт | CuSn |
Материал Поверхность контакта | Ni/Au |
Материал Держатель контактов | PA 6.6 |
Материал Резьбовые элементы | Цинковый сплав, с никелевым покрытием |
Материал Корпус ручки | TPU, трудновоспламеняем., самозатухающий |
Материал Уплотнение | FKM |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 85 °C |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Подключение 2 | |
Исполнение | свободный конец |
Длина кабеля | 2 м |
Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] | |
Размерный чертеж |
|
UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | есть |
Тип кабеля | Гибкий Ethernet-кабель CAT5, 2-парный [93E] |
Конструкция кабеля | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 2x 2x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 0,95 мм ±0,05 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,40 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | цвет морской воды RAL 5021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | вспененный полиэтилен |
Отдельная жила, цвет | белый/оранжевый-оранжевый, белый/зеленый-зеленый |
Скрутка пары | 2 проводника для пары |
Общая скрутка | 2 пары с 2 наполнителями для сердечника |
защитный экран оптоволоконного кабеля | 70 % |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 ГОм*км |
Сопротивление шлейфа | ≤ 280,00 Ом/км |
Волновое сопротивление | 100 Ω ±5 Ом (при 100 МГц) |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 100 В |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, фаза / экран | 2000,00 В (50 Гц, 1 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 4 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 8 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 26 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 51 мм |
Без галогенов | согласно МЭК 60754-1 |
Негорючесть | согласно МЭК 60332-1-2 |
согласно UN ECE-R 118.03 | |
UL 1581, раздел 1060 и UL 2556, раздел 9.3 (FT1) | |
UL 1581, раздел 1100 и UL 2556, раздел 9.1 (HFT/FT2) | |
Маслостойкость | согласно МЭК 60811-404 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 70 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1569391 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF1 |
Ключ изделия | AF1CJI |
Страница каталога | Стр. 265 (AX-2011) |
GTIN | 4046356336208 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 107,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 106 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
NBC-M12MSD/.../... - Сетевой кабель 1408713
-
NBC-M12MRD/.../... - Сетевой кабель 1408705
-
NBC-M12FSD/.../... - Сетевой кабель 1408697
-
NBC-M12FRD/.../... - Сетевой кабель 1408690
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Колпачок 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Предохранительная защелка 1558988
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Штекерные соединители для передачи данных 1411066
-
SACC-M12MRD-4Q SH - Штекерные соединители для передачи данных 1553624
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - Штекерные соединители для передачи данных 1411069
-
SACC-M12FRD-4Q SH - Штекерные соединители для передачи данных 1553637
-
SACC-CC-4QO SH ETH - Кабельные соединители 1414415
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Штекерный соединитель RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Штекерный соединитель RJ45 1658008
-
CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45 1421607
-
CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45 1421877
-
CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 - Штекерный соединитель RJ45 1421876
-
CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 - Штекерный соединитель RJ45 1414383
-
CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 - Штекерный соединитель RJ45 1414408
-
CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 - Штекерный соединитель RJ45 1422661
-
CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - Штекерный соединитель RJ45 1422663
-
CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 - Штекерный соединитель RJ45 1422662
-
VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 - Штекерный соединитель RJ45 1608126
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
CUTFOX 12 - Инструмент для резки кабеля 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Инструмент для снятия изоляции 1657407
-
MICROFOX-SP-1 - Кусачки-бокорезы 1212487
-
WIREFOX 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Инструмент для снятия изоляции 1212704
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс