CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 - Штекерный соединитель RJ45
1422663

Штекерный соединитель RJ45, cтепень защиты: IP65/IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, CAT5, материал: Металл, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 26- 24, кабельный отвод: угловой, Ethernet

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Штекерный соединитель Push-Pull ADVANCE
Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
Защищенная передача данных благодаря экранированию на 360°
Высочайшая стойкость к ESD и ЭМВ, обеспечивающая надежную передачу данных