FOC-ST:A-SJ:C-HB02/10 PR - Оптоволоконный патч-кабель
1423846

Подготовленный оптоволоконный кабель, кабель PROFINET типа B, волокно PCF 200/230 мкм, SC-RJ/IP67 металл. корпус push-pull на BFOC(ST)/IP20, внешняя оболочка из ПВХ, без галогенов, стойкость к озону и УФ, в защитной трубке, для стационарного внутреннего монтажа, длина: 10 м

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Надежность также в приложениях, чувствительных к электромагнитным помехам
Быстрая передача данных для требовательных приложений
Гибкие возможности подключения благодаря внешней оболочке из ПВХ
Включая индивидуальный протокол измерений
Универсальный монтажный кабель для жесткой прокладки в помещении и вне него (недопустима прокладка в земле)
Дополнительная защита кабелей благодаря трубке
Одиночные жилы, 2,2 мм, из стойкого к износу поливинилхлорида (ПВХ)
PROFINET типа B для универсального использования
Прочный кабель для применения в экстремальных условиях
Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения