VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK
-
Oптический адаптер
1405206
Устройство сопряжения SC-RJ-Push-Pull, IP65, металл, с защитной крышкой, цвет: никелевый
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Гнездовая вставка |
Конструкция | SC-RJ |
Тип датчика | Ethernet |
Полюсов | 2 |
Вид при установке | SCRJ |
Кабельный отвод | прямое |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Ослабление | 0,2 дБ (согл. МЭК 61300-3-4) |
Сопротивление изоляции | ≥ 500 МОм |
Номинальный ток IN | 0,5 A |
Среда передачи | Оптоволоконный кабель |
Технология подключения | |
Тип подключения | Сопряжение |
Механические параметры | |
Диаметр наконечника | 2,50 мм |
Цвет | серебристый |
Материал | Mеталлическая |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | Металл |
Материал поверхность корпуса | с металлическим покрытием |
Материал, контактная поверхность | Золотой |
Тип кабеля | Оптоволоконный кабель |
Маслостойкость | да |
Негорючесть | да |
Оптоволоконный кабель | |
Количество волокон | 2 |
Тип стекловолокна | GOF, PCF, POF |
Механические данные | |
Циклы установки | >= 500 |
Ослабление | 0,2 дБ (согл. МЭК 61300-3-4) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65/IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | 0 °C ... 50 °C |
Маслостойкость | да |
Негорючесть | да |
Маслостойкость | да |
Номер артикула | 1405206 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | ABN |
Ключ изделия | ABNOBZ |
Страница каталога | Стр. 371 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356332804 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 115,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 115,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440390 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC004746 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс