Самоламинирующиеся оборачиваемые этикетки серии изделий E-WML... спроектированы для автоматических процессов обработки при помощи аппликатора THERMOMARK E.WRAP. После процесса печати и нанесения маркеры прилипают к фиксированному месту на кабеле и защищены от грязи и истирания защитным ламинатом. Плотно прилегающее обертывание этикеток не создает дополнительного объема, поэтому проводники можно протягивать, например, через кабельные каналы.
E-WML 12 (25X19)R
-
Оборачиваемая этикетка для кабеля
1199677
Оборачиваемая этикетка для кабеля, рулон, белый, без надписи, маркируется с помощью: THERMOMARK E.WRAP, диапазон диаметра кабеля: 6,1 ... 12,1 мм, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 2750, высота текстового поля: 19,1 мм, ширина текстового поля: 25,4 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка проводов |
Исполнение | Этикетка |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 2750 |
Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
Технология нанесения обозначений | Термопечать для рулонов |
Ширина | 25,4 мм |
Длина | 57,2 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 25,4 мм |
Высота текстового поля | 19,1 мм |
Толщина пленки | 80 мкм |
Толщина клеевого слоя | 25 мкм |
Клей | Акрилат |
Цвет | белый (RAL 9010) |
Материал | ПВХ |
Составная часть | не содержит силикона |
Наружный диаметр кабеля | 12,10 мм |
6,1 мм ... 12,1 мм |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на царапины для определения стойкости к царапинам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 1518-1:2023 (в соответствии с данным стандартом) |
Требования | ≥ 5 H |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание клейкой лентой | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 2409:2020-12 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Процесс | Искусственное облучение ксеноновой дуговой лампой |
Распределение температур | |
Спецификации по испытанию | МЭК 60068-2-2:2007-07 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Test Bb |
Продолжительность | 96 ч |
Температура при испытании | 90 °C |
Хранение в условиях влаги и тепла | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-30:2006-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность | 96 ч |
Температура при испытании | 40 °C |
Относительная влажность воздуха | 90 % |
Термостойкость | |
Спецификации по испытанию | ANSI/UL 969-2018:03 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 240 ч |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Испытание пройдено |
Ацетон (99 %) [CAS № 67-64-1] |
Испытание пройдено |
Стойкость к воздействию химикатов, масел и топлива | |
Спецификации по испытанию | ISO 175:2010 (в соответствии) |
Продолжительность испытания | 168 ч |
Гидроксид натрия 0.1 моль/л [CAS № 1310-73-2] |
Испытание пройдено |
Солёная вода (350 г/л) [CAS № - ] |
Испытание пройдено |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Испытание пройдено |
IRM 901 | Испытание пройдено |
IRM 902 | Испытание пройдено |
IRM 903 | Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Результат | Испытание пройдено |
Процесс | Метод B |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | + 15 °C ... 35 °C |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 20 °C ... 25 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 40 % ... 50 % (Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте) |
Стойкость при хранении | 2 лет |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Тип монтажа | склеивание |
Номер артикула | 1199677 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | BG2 |
Ключ изделия | BG2311 |
GTIN | 4063151262426 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 901,6 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 816,3 g |
Номер таможенного тарифа | 39191012 |
Страна происхождения | FR |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
THERMOMARK E.300 D - Термотрансферный принтер 1004303
-
THERMOMARK E.600 D - Термотрансферный принтер 1004304
-
THERMOMARK E.WRAP - Аппликатор 1192931
-
THERMOMARK E.WRAP SET - Набор аппликаторов 1287054
-
TM-RIBBON 64 BK 103 - Красящая лента 1255598
-
TM E.WRAP-PR - Прижимной ролик 1259200
-
TM E.300/E.600-TEAR OFF PLATE - Отрезной нож 1263118
-
TM E.300/E.600-DISPENSING EDGE/L - Дозирующая кромка 1263116
-
TM E.300/E.600-FRONT COVER - Передняя панель 1285305
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Держатель рулона 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Держатель рулона 5146309
Преимущества для вас
Для внутреннего и наружного применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Плотное и без пузырьков прилегание к кабелю благодаря автоматической намотке
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс