The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

UM-ALU 4-72 PROFILE 990 - Профиль
2200924

Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Основной профиль, ширина профиля (внутри): 72 мм, ширина профиля (снаружи): 75 мм, длина: 990 мм, глубина: 29,4 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ