UM-ALU 4 FOOT - Защёлка для рейки
2200974

Корпуса из экструдированного профиля, Основание с защелками для монтажной шины с винтом

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ