UM-ALU 4 AU45 L990 - Профильная крышка
2200961

Корпуса из экструдированного профиля, Резьбовой монтаж, Профильная крышка, ширина: 45,6 мм, ширина профиля (внутри): 42 мм, ширина профиля (снаружи): 45,6 мм, длина: 990 мм, глубина: 28,1 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прессованный профиль из алюминия
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
В наличии имеются варианты длиной 42,5 мм ... 990 мм, а также по индивидуальному заказу
В наличии шириной 75 мм и 105 мм
Защита от ЭМВ