ME 45 UT/FE GN - Нижняя часть корпуса
2909358

Корпус для установки на монтажную рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, с 2 контактами FE, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, цвет: зеленый (аналогично RAL 6021), поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Монтаж без инструмента
В наличии шириной от 12,5 мм ... 90 мм, модульное расширение
Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку
Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на монтажную рейку