BC 71,6 UT HBUS FS BU VPE160
-
Нижняя часть корпуса
1738320
Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880, Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой, ширина: 71,6 мм, высота: 89,7 мм, глубина: 48,9 мм, цвет: синий (аналогично RAL 5015), поперечное соединение: Шинный соединитель для установки на монтажную рейку (опциональный), кол-во контактов поперечного соединителя: 16, со смонтированной защёлкой для рейки
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | Учтите указания для пользователя в разделе загрузки. |
Тип изделия | Нижняя часть корпуса |
Тип корпуса | Корпус на монтажную рейку подходит для использования в монтажных распределителях стандарта DIN 43880 |
Серия корпусов | BC |
Серия изделий | BC 71,6.. |
Исполнение | Нижняя часть корпуса, с металлической защелкой |
Имеется вентиляционное отверстие | нет |
Чертеж |
|
Ширина | 71,6 мм |
Высота | 89,7 мм |
Глубина | 48,9 мм |
Горизонтальный шаг | 4 TE |
Дизайн печатных плат | |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Цвет (Корпус) | синий (RAL 5015) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
CTI согласно МЭК 60112 | < 400 |
Материал корпуса | PC |
Качество поверхности | необработанная |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,15 мм (10 Гц ... 58,1 Гц) |
Ускорение | 2г (58,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 30 c |
Механическая прочность / испытательный барабан | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Высота падения | 50 cм |
Частота | 50 |
Ударопрочность | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Форма удара | Полусинусоида |
Ускорение | 15г |
Продолжительность удара | 11 мс |
Количество ударов в 1 направлении | 3 |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Спецификации по испытанию | VDMA 24364:2018-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Степень защиты (код IP) | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Результат, степень защиты IP-код | IP20 |
Условия окружающей среды | |
Макс. достигаемый IP-код | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от рассеиваемой мощности) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 95 % |
Количество креплений печатной платы | 9 |
Тип крепления печатной платы | Защелка-фиксатор |
Толщина печатной платы | 1,4 мм ... 1,8 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажной рейке / настенный монтаж |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Тип упаковки | Картон |
Номер артикула | 1738320 |
Упаковочная единица | 160 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 160 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | ACHBAA |
GTIN | 4067923300958 |
Вес/шт. (без упаковки) | 41,61 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
BC 71,6 OT U22 HS 4B 45 KMGY - Верхняя часть корпуса 1754307
-
BC 71,6 OT U11 BK VPE160 - Верхняя часть корпуса 1006942
-
BC 71,6 OT 2101 KMGY - Верхняя часть корпуса 1016754
-
BC 71,6 OT 1010 KMGY MOQ100 - Верхняя часть корпуса 1136628
-
BC 71,6 OT U11 YE - Верхняя часть корпуса 1163769
-
BC 71,6 OT U22 WH - Верхняя часть корпуса 1181628
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY MOQ100 - Верхняя часть корпуса 1226471
-
BC 71,6 OT 0121 KMGY - Верхняя часть корпуса 2202302
-
BC 71,6 OT U11 BK - Верхняя часть корпуса 2202539
-
BC 71,6 OT U22 BK - Верхняя часть корпуса 2202988
-
BC 71,6 OT U11 KMGY - Верхняя часть корпуса 2896050
-
BC 71,6 OT U22 KMGY - Верхняя часть корпуса 2896063
-
BC 71,6 DKL S TRANS/YE - Крышка корпуса 1163755
-
BC 71,6 DKL R BK - Крышка корпуса 1204540
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG KMGY - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335811
-
BC 71,6 DKL R D2,4 TCG BK - Крышка корпуса с сенсорным дисплеем 1335856
-
BC 71,6 DKL S TRANS O.PLATE - Крышка корпуса 2200066
-
BC 71,6 DKL S PLATE KMGY - Крышка корпуса 2200517
-
BC 71,6 DKL S KMGY WOP - Крышка корпуса 2695824
-
BC 71,6 DKL S TRANS - Крышка корпуса 2896128
-
BC 71,6 DKL R KMGY - Крышка корпуса 2896160
-
HBUS8 71,6-8P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 1249065
-
HBUS 71,6-16P-1S BK - Шинный соединитель для установки на монтажную рейку 2896296
-
HBUS8-B SET BK - Защитный колпачок 1252176
-
HBUS-B SET BK - Защитный колпачок 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Штыревая планка 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Штыревая планка 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Штыревая планка 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Штыревая планка 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Защёлка для рейки 2896998
-
BC 71,6 PLATE KMGY - Вкладыш 2201313
-
BC 17,6 HS 90 AL - Радиатор 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Радиатор 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Радиатор 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Радиатор 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Радиатор 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Комплект винтов 1756991
Преимущества для вас
Согласованные друг с другом системы корпусов и подключения для более быстрого проектирования устройств
Индивидуальная онлайн-конфигурация для разнообразных приложений в области автоматизации зданий
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку или на стену
Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на монтажную рейку и системой силового соединения
Монтаж без инструмента
В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
Соответствие стандарту DIN EN 43880
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс