Неизолированные гильзы в основном используются в замкнутых пространствах. При этом они защищают проводник и облегчают дальнейшую обработку.
- Согласно DIN 46228-1 и UL 486F-A
- Доступны несколько вариантов длины
- Сечения провода от 0,14 до 120 мм²
Наконечники служат для безопасной подготовки проводов и кабельной разводки. Они защищают проводник от расщепления и таким образом облегчают введение в клеммную шахту. Обрабатывайте проводники профессионально и надежно с использованием наших высококачественных наконечников. Наш широкий ассортимент неизолированных и изолированных наконечников различных размеров и цветов также соответствует требованиям международных стандартов.
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 8 мм, длина наконечника: 14 мм, цвет: oранжевый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 10 мм, длина наконечника: 10 мм, цвет: cеребристый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 8 мм, длина наконечника: 14 мм, цвет: желтый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 6 мм, длина наконечника: 12 мм, цвет: желтый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 16 мм, длина наконечника: 30 мм, цвет: бежевый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 18 мм, длина наконечника: 26 мм, цвет: oранжевый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 10 мм, длина наконечника: 17 мм, цвет: oранжевый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 14 мм, длина наконечника: 25 мм, цвет: зеленый
Кабельный наконечник, цвет: cерый
Кабельный наконечник, Длина контактной зоны: 10 мм, длина наконечника: 16 мм, цвет: cерый
Неизолированные гильзы в основном используются в замкнутых пространствах. При этом они защищают проводник и облегчают дальнейшую обработку.
Изолированные наконечники защищают от расщепления проводников и облегчают вставку в зажимной вал.
Наконечники TWIN подходят для практичного обжима двух проводников в одном наконечнике.
Эти специальные версии наконечников для проводов используются для обработки проводников с более толстой изоляцией.
Материал в полосках используется для обработки проводников с помощью инструмента для снятия изоляции и обжима CRIMPFOX 4 IN 1 и CF CRIMPHANDY.
Наконечники в виде ленты используются в полностью и частично автоматизированном производстве. К примеру, ими может быть укомплектован автомат для снятия изоляции и обжима CF 3000.
Наборы для зачистки и обжима, а также различные ассортиментные коробки дополняют наш ассортимент наконечников для проводов. Наши ассортиментные коробки поставляются как в пустом, так и в укомплектованном виде с наконечниками различных размеров и цветов.
Компания Phoenix Contact стала одним из первых производителей наконечников для проводов в сочетании с набором инструментов для обжима и автоматов для обжима, сертифицированных в соответствии со стандартом UL 486F, вступившим в силу в 2016 году (ZMLF.E488001). Благодаря соответствию стандарту DIN 46228-1/-4 (обновлено 03/2020) удовлетворяются требования мирового рынка в отношении качества, безопасности и совместимости, а также предлагаются ориентированные на экспорт пользователи системы с мировым признанием.
Сертифицированные UL комбинации наконечников и инструментов можно найти в нашем обзоре.