MINI MCR-EX-SD-16-50-LFD-PT - Модуль управления электромагнитным клапаном
1175904

Ex i-Модуль управления электромагнитным клапаном для установленных во взрывоопасной зоне искробезопасных электромагнитных клапанов. напряжение холостого хода: 16 В DC, ограничение тока: 50 мА, Стандартная конфигурация, Обнаружение повреждений на линии, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Зажимы Push-in

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия