Повторители могут применяться в тех случаях, когда необходимо обойти большие преграды (например, горы) или увеличить дальность передачи. Повторитель представляет собой простой приемо-передатчик со специальным ключом (Hopkey).
RAD-ISM-2400-REP-SET-BD-BUS
-
Mодуль радиосвязи
2885650
Система двунаправленной беспроводной передачи сигналов с частотой 2400 МГц позволяет преодолевать большие преграды и увеличить дальность передачи; состоит из трех приемо-передатчиков
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль радиосвязи |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3,6 Вт |
Питание | |
Электропитание | 24 В DC -50 % / +25 % |
Диапазон напряжения питания | 12 В DC ... 30 В DC |
Потребляемый ток, типовой | 75 мА |
Потребляемый ток, макс. | 150 мА |
Цифровой | |
Порог срабатывания, сигнал "0", напряжение | макс. 1,5 В DC |
Порог срабатывания, сигнал "1", напряжение | мин. 5 В DC |
Аналоговый | |
Описание входа | Вход сигнала тока (аналоговый вход) |
Входной сигнал тока | 4 мА ... 20 мА |
Входное сопротивление, вход тока | < 170 Ом |
Аналоговый | |
Описание входа | Вход сигнала напряжения (цифровой вход) |
Цифровой | |
Наименование, выход | 2 х релейных выхода + 1 x RF-Link |
Количество выходов | 3 |
Исполнение контакта | 3 сухих замыкающих контакта |
Материал контакта | Ag, позолоченные |
Максимальное напряжение переключения | 30 В DC |
30 В AC | |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 0,5 A |
Аналоговый | |
Наименование, выход | выход тока |
Количество выходов | 1 |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | 700 Ом (при UB = 24 В, RB = [UB-10 В] / 20 мA) |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Резьба винтов | M3 |
Радиосвязь | |
Направление | двунаправл. |
Диапазон частот | 2,4032 ГГц ... 2,4799 ГГц |
Расстояние между каналами | 500 кГц |
Количество групп каналов | 7 |
Количество каналов на 1 группу | 22 |
Излучаемая мощность | 10 мВт |
Wireless | |
Полоса частот | 2,4 ГГц |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
Материал (Корпус) | Полиамид |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G EEx nL IIC |
Указание | Соблюдать особые указания по монтажу в документации! |
IECEx | |
Маркировка | Ex nL IIC T4 |
Электромагнитная совместимость | Соответствует директиве R&TTE 1999/5/EG |
Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2885650 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | CNC |
Ключ изделия | DNC652 |
GTIN | 4046356083942 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 615,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 615,1 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | CA |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
RAD-OUT-4A-I - Модуль расширения 2867128
-
RAD-IN-8D - Модуль расширения 2867144
-
RAD-OUT-8D-REL - Модуль расширения 2867157
-
RAD-IN+OUT-2D-1A-I - Модуль расширения 2867322
-
RAD-IN-2D-CNT - Модуль расширения 2885223
-
RAD-OUT-2D-CNT - Модуль расширения 2885236
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - Антенна 2867461
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN- 3-1-MCX - Антенна 2885702
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Антенна 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - Антенна 2867610
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Коаксиальный кабель 1340127
-
RAD-PIG-EF316-MCX-SMA - Антенный кабель 2867678
-
RAD-PIG-EF316-MCX-N - Антенный кабель 2867681
-
RAD-PIG-EF316-N-SMA - Антенный кабель 2867694
-
RAD-PIG-EF316-N-N - Антенный кабель 2867704
-
RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Антенный кабель 2885618
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Адаптер 2867843
-
RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - Антенный разветвитель 2867856
-
RAD-ISM-2400-SPL-2-SMA - Антенный разветвитель 2885595
-
RAD-TAPE-SV-25-10 - Лента для защиты от атмосферного воздействия 2885812
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2838490
-
CN-LAMBDA/4-5.9-SB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2800023
-
CN-LAMBDA/4-2.0-BB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2818863
-
CN-LAMBDA/4-2.0-SB - Устройство защиты от импульсных перенапряжений 2818876
-
RAD-ADP-N/M-SMA/F - Адаптер 2917036
-
RAD-ISM-2400-HOP-EU-10 - Ключ 2867898
Преимущества для вас
Технология радиосвязи Trusted Wireless со скачкообразной перестройкой частоты
Программирование или настройка параметров не требуется
Возможность подключения до восьми модулей расширения ввода/вывода через шинное основание
Диапазон ПНМ 2,4 ГГц, не требующий лицензии
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс