RAD-IN-8D
-
Модуль расширения
2867144
Цифровой модуль расширения с 8 цифровыми входами
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Модуль расширения |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,72 Вт |
Подключаемый тормоз | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 9 В DC ... 30 В DC (по шине) |
Потребляемый ток, типовой | 25 мА |
Потребляемый ток, макс. | 30 мА |
Цифровой | |
Диапазон входных напряжений | 5 В AC/DC ... 30 В AC/DC |
Порог срабатывания, сигнал "0", напряжение | макс. 1,5 В DC |
Порог срабатывания, сигнал "1", напряжение | мин. 5 В DC |
Цифровой | |
Описание входа | Вход напряжения |
Количество входов | 8 |
Входной сигнал напряжения | 5 В AC/DC ... 30 В AC/DC |
Входная частота | макс. 1 Гц |
Аналоговый | |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | при UB = 24 В, RB = [UB-10 В] / 20 мA |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Резьба винтов | M3 |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | зеленый (RAL 6021) |
Материал (Корпус) | Полиамид |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 65 °C |
-4 °F ... 149 °F | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Указания по монтажу | на стандартную рейку NS 35 по EN 60715 |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2867144 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CNC |
Ключ изделия | DNC654 |
GTIN | 4017918929640 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 163,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 163,4 g |
Номер таможенного тарифа | 85177090 |
Страна происхождения | CA |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс