FL WLAN 5100
-
Mодуль радиосвязи
2700718
Точка доступа WLAN, клиент, WLAN 802.11 a, b, g, n, частота 2,4 ГГц, 5 ГГц, IP20, разъемы: COMBICON для 10 ... 36 В DC, 2x RJ45 для LAN, центральное управление кластерами, WBM, 802.11i
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Модуль радиосвязи |
Конструкция | Stand-Alone |
Изоляционные характеристики | |
Степень загрязнения | 2 |
Плата радиосвязи | |
Количество | 1 |
Исполнение | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 ГГц и 5 ГГц до 300 Мбит/с |
Указания по монтажу | жесткий монтаж |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,8 Вт |
Питание: Модульная электроника | |
Тип подключения | с помощью COMBICON |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 10 В DC ... 36 В DC |
Ток питания | 200 мА |
Ethernet | |
Интерфейс | Ethernet |
Количество | 2 |
Тип подключения | Гнездо RJ45 |
Антенна | |
Количество | 3 |
Функции | |
Режимы работы | Точка доступа / адаптер клиента / ретранслятор / устройство сопряжения WDS |
Основные функции | SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Syslog, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 Мбит, Auto-Crossover, автосогласование, кнопка MODE |
Конфигурирование | Управление кластерами, управление на базе веб, WPS |
Автоматический выбор канала | есть |
Безопасность (надежность) | 802.11i |
Шифрование WPA PSK (preshared key) | |
WPA2 | |
AES | |
TKIP | |
Поддержка 802.1x / Radius | |
Фильтр MAC | |
Разрешения на радиосвязь | ЕС, другие страны в E-Shop |
Поддержка стран | Бельгия |
Болгария | |
Китай | |
Дания | |
Германия | |
Эстония | |
Финляндия | |
Франция | |
Греция | |
Великобритания | |
Ирландия | |
Исландия | |
Италия | |
Катар | |
Латвия | |
Лихтенштейн | |
Литва | |
Люксембург | |
Мальта | |
Марокко | |
Нидерланды | |
Норвегия | |
Австрия | |
Польша | |
Португалия | |
Румыния | |
Швеция | |
Швейцария | |
Словакия | |
Словения | |
Испания | |
Южная Корея | |
Тайвань | |
Чехия | |
Венгрия | |
Кипр (респ.) | |
Ethernet (RJ45) | |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Прием данных, состояние связи |
Количество каналов | 2 (порты RJ45) |
Wireless | |
Наименование | Wireless LAN |
Вид подключения антенны | RSMA (гнездовой) |
Количество | 3 |
Полоса частот | 2,4 ГГц |
5 ГГц | |
Стандарт радиосвязи | WLAN |
IEEE 802.11 | |
a | |
b | |
g | |
n | |
Излучаемая мощность | макс. 23 дБм |
Количество интерфейсов радиосвязи | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
Ширина | 40 мм |
Высота | 109 мм |
Глубина | 109 мм |
Указание по размерам | Высота с антенным гнездом, без антенного кабеля |
Цвет | серебристо-серый |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C (расширенный температурный диапазон по запросу) |
Давление воздуха (эксплуатации) | 800 гПа ... 1080 гПа (до 2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 660 гПа ... 1080 гПа (до 3500 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Соответствие/сертификаты | |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X (Соблюдать особые указания по монтажу в документации!) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | Антенна не входит в объем поставки |
Номер артикула | 2700718 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CNN |
Ключ изделия | DNN2W4 |
Страница каталога | Стр. 452 (C-6-2017) |
GTIN | 4046356625395 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 540,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 540,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Антенна 2885919
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Антенна 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Антенна 2701358
-
ANT-OMNI-5900-01 - Антенна 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Антенна 2701186
-
ANT-DIR-5900-01 - Антенна 2701348
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Антенный кабель 2701402
-
FL RUGGED BOX - Распределительная коробка 2701204
-
FL RUGGED BOX OMNI-1 - Распределительная коробка 2701430
-
FL RUGGED BOX OMNI-2 - Распределительная коробка 2701439
-
FL RUGGED BOX DIR-1 - Распределительная коробка 2701440
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Антенный кабель 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Антенный кабель 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Антенный кабель 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Антенный кабель 2903266
-
SD FLASH 2GB - Модуль памяти настроек программ/конфиг. данных 2988162
-
FL WLAN 5100 PA - Монтажная плата 2701092
-
IPASSIGN - Программное обеспечение 2701094
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс