Обозначение устройств

Маркировка устройств

Мы предлагаем широкий спектр высококачественных маркировочных элементов для обозначения ваших устройств в различных областях применения — в электрошкафах, полевых установках или вне помещений. Упростите ориентирование в системе с помощью однозначной идентификации используемых компонентов и облегчите работы по техобслуживанию и ремонту.

Go to Product Detail Page for item 0825463
UC-EMLP (22X22) - Пластиковая табличка
UC-EMLP (22X22) - Пластиковая табличка
0825463

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 6, высота текстового поля: 22 мм, ширина текстового поля: 22 мм

Go to Product Detail Page for item 0803663
BMKL 15X 9 WH - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 15X 9 WH - Этикетки в листах DIN-A4
0803663

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 290, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 15 мм

Go to Product Detail Page for item 0803971
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Этикетка
MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - Этикетка
0803971

Этикетка, рулон, белый/черный, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, тип монтажа: склеивание, длина рулона: 8 м, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 8000 мм

Go to Product Detail Page for item 0828787
US-EMSP (75,6X54) - Маркеры для устройств
US-EMSP (75,6X54) - Маркеры для устройств
0828787

Маркеры для устройств, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: винты, заклепки, Количество отдельных табличек: 2, высота текстового поля: 54 мм, ширина текстового поля: 75,6 мм

Go to Product Detail Page for item 0828777
US-EMP (27X15) - Фиксируемые таблички
US-EMP (27X15) - Фиксируемые таблички
0828777

Фиксируемые таблички, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 27, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 27 мм

Go to Product Detail Page for item 0802762
EML (20X8)RXL - Этикетка
EML (20X8)RXL - Этикетка
0802762

Этикетка, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 20000, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 5032138
BMKL 20X 8 YE - Этикетки в листах DIN-A4
BMKL 20X 8 YE - Этикетки в листах DIN-A4
5032138

Этикетки в листах DIN-A4, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Офисные системы печати, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 224, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 20 мм

Go to Product Detail Page for item 0806644
KMV - Держатель маркировки кабеля
KMV - Держатель маркировки кабеля
0806644

Держатель маркировки кабеля, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без маркировки, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 63 мм, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 19 мм, ширина текстового поля: 65 мм

Go to Product Detail Page for item 0802697
EML (100X40)R SR - Этикетка
EML (100X40)R SR - Этикетка
0802697

Этикетка, рулон, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 300, высота текстового поля: 40 мм, ширина текстового поля: 100 мм

Go to Product Detail Page for item 0803848
US-EMT (31X12,5) - Вставная табличка
US-EMT (31X12,5) - Вставная табличка
0803848

Вставная табличка, для обозначения контроллеров Siemens ET 200SP, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 12,5 мм, ширина текстового поля: 31 мм

Преимущества для вас

  • Различные решения — многообразие материалов для самых разных областей применения
  • Множество возможностей благодаря различным способам монтажа, как то наклеивание, винты, заклепки и защелки
  • От одного производителя: для устройств компании Phoenix Contact и других производителей
Маркировка устройств

Маркировка устройств

Применение в шкафу управления

Маркировка электрических и электронных компонентов в шкафу управления упрощает процесс текущего обслуживания оборудования. Кроме того, существуют области, в которых маркировка устройств является обязательной. Маркировка производственных средств значительно повышает качество ваших шкафов управления и установок.

Осмотритесь: Phoenix Contact предлагает широкий выбор средств маркировки для всех областей применения — от этикеток на клейкой основе до высококачественных гравированных табличек. Разумеется, мы всегда готовы предоставить вам обширный спектр услуг в области нанесения обозначений или гравировки.

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Маркировка устройств для наклеивания

Самоклеящаяся маркировка устройств в наличии в различных размерах и изготовляется из материалов различных цветов. Различные характеристики дают возможность применения в самых разных приложениях для маркировки конструктивных элементов, устройств и кнопок.

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Маркировка устройств для привинчивания

Для маркировки оборудования и распределительных шкафов предлагаются таблички с просверленными отверстиями. Они прикрепляются к устройствам с помощью винтов или заклепок.

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Установка пластмассовых табличек в несущую рейку

Маркировка устройств для крепления на защелках в держателе табличек

Маркировку кнопок можно быстро и удобно реализовать при помощи системы нанесения маркировки CARRIER. В этом случае маркировочный элемент вставляется в поле для маркировки носителя.

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Маркировка устройств для вставки в держатель табличек

Самоклеящиеся держатели табличек используются для маркировки приборов и модулей и держатся на любой обычной поверхности. Подходящая маркировка просто вставляется в носитель.