KMV
-
Держатель маркировки кабеля
0806644
Держатель маркировки кабеля, Пластина из высококачественной стали, cеребристый, без надписи, диапазон диаметра кабеля: 1 ... 63 мм, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 19 мм, ширина текстового поля: 65 мм
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Простой монтаж с помощью UNIFOX-CT M7,9
Крепление с помощью кабельной стяжки из высококачественной стали
Кабельный маркер для маркировки кабелей и проводов больших сечений
Отдельные стальные маркеры надеваются на соответствующий держатель