Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой: 1 ... 19, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 341 ... 350, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 50, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 361 ... 370, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 121 ... 130, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 31 ... 40, белый, для клемм шириной: 6,6 мм, тип монтажа: фиксация
Листы с самоклеющейся маркировкой, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 1 ... 10, Маркировочные полосы по 10 элементов каждая, по 14 одинаковых цифр десятками, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: склеивание
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 101 ... 110, белый, для клемм шириной: 5 мм, тип монтажа: фиксация
Плоская маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 21 ... 30, белый, для клемм шириной: 3,5 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 361 ... 370, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.