Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 31 ... 40, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная планка Zack BNB, 10 отделяемых элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 70, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: подключение
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 20 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: желтый
Маркировочный лист Zack, плоский, Пластина, белый, с маркировкой, надписи вдоль: нумерация по порядку 1 ... 5, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 50
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 24 элемента, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: синий
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 24 элемента, смещенная ножка, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: зелёный
Маркировочная планка Zack, с заглавными буквами вдоль полосы: T, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, нечетные цифры по порядку: 41 ... 59, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 14 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: зелёный
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 8 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 7,65 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.