Полоса Zack, Полоса, oранжевый, с маркировкой, надписи вдоль: десятки 10-100, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 14 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: синий
Полоса Zack, Полоса, синий, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10
Маркировочная планка Zack, с заглавными буквами вдоль полосы: J, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная карта Simplex, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 80, 25 одинаковых десятков на каждой стороне, белый, для клемм шириной: 10 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировочная карта Simplex, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 21 ... 40, 25 одинаковых десятков на каждой стороне, белый, для клемм шириной: 10 мм, тип монтажа: фиксация
Полоса Zack, Полоса, синий, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 1000
Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: четные номера 2 ... 20, 22 ... 40, и т.д. до 82 ... 100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 6,15 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 81 ... 90, белый, для клемм шириной: 5,08 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 30, высота текстового поля: 9,6 мм, ширина текстового поля: 10,8 мм
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.