Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 61 ... 70, белый, для клемм шириной: 7,5 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Полоса Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 1000, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 10,5 мм
Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нечетные номера 1-19, 21-39 и т.д. до 81-99, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 20 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: красный
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 14 элементов, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: оранжевый
Полоса Zack, Полоса, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 1000
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, цифры по порядку: 91 ... 100, белый, для клемм шириной: 7,5 мм
Лист с маркировочными планками Zack, плоский, 100 элементов, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 61 ... 70, в каждом листе с плоской маркировкой Zack 10 полос с одинаковыми надписями, для любых клемм с размером шага 6,2 мм, белый, для клемм шириной: 6,2 мм
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, нечетные цифры по порядку: 61 ... 79, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 24 элемента, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: зелёный
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.