Маркировочная планка Zack, с заглавными буквами вдоль полосы: W, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка клемм
Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.
Маркировочная карта Simplex, с нанесенными вдоль полосы цифрами по порядку: 41 ... 60, 25 одинаковых десятков на каждой стороне, белый, для клемм шириной: 10 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 48
Держатель маркировочных табличек, для клеммных модулей UK, используемых вместе с перегородками TS-K, в комплекте с ZB 5, цвет: серый
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 3,45 мм
Маркировочная планка Zack, с заглавными буквами вдоль полосы: Q, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркировка для клеммных модулей, Пластина, фиолетовый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: вставлять, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40
Маркировочная планка Zack, 10 элементов, с надписями поперек полосы, четные цифры по порядку: 62 ... 80, белый, для клемм шириной: 6,2 мм, тип монтажа: фиксация
Маркеры для маркировки клемм Weidmüller, Conta Clip и Klemsan, 34 элемента, без маркировки, нанесение надписей при помощи принтеров THERMOMARK CARD и BLUEMARK, цвет: синий
Маркировочная планка Zack, с заглавными буквами вдоль полосы: R, белый, для клемм шириной: 5,2 мм, тип монтажа: фиксация
Преимущества для вас
- Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
- Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
- Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
- Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM
Маркировка клемм в шкафах управления и установках
Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.
По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.