Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829684
UCT-TMF 10 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 10 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829684

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 9,4 мм

Go to Product Detail Page for item 0830931
UM7-TM (6X10) - Маркировка для клеммных модулей
UM7-TM (6X10) - Маркировка для клеммных модулей
0830931

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 20, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829702
UCT1-TM 5 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT1-TM 5 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829702

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 72, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 4,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828491
SBS10 CUS - Маркировочный лист
SBS10 CUS - Маркировочный лист
0828491

Маркировочный лист, возможен заказ: в виде карт, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 10 мм, высота текстового поля: 10,1 мм, ширина текстового поля: 6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829625
UCT-TM 10 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 10 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829625

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, Количество отдельных табличек: 36, высота текстового поля: 9,6 мм, ширина текстового поля: 8,9 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829618
UCT-TM 8 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 8 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829618

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 42, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7,6 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824673
UC-TMF 12 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 12 OG CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824673

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, oранжевый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 11,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828486
BN CUS - Маркер
BN CUS - Маркер
0828486

Маркер, Гвоздь, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: B-стержень, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 4,2 мм, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0826857
UC-TMN 5,2 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMN 5,2 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0826857

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 4,6 мм, ширина текстового поля: 3,97 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829612
UCT-TM 7,62 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TM 7,62 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829612

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 7,62 мм, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 7 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES