Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829668
UCT-TMF 6 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 6 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829668

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 5,4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824539
UC2-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC2-TM 8 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824539

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 8,75 мм, ширина текстового поля: 7,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0825028
ZBF 7,5 CUS - Плоские планки Zack
ZBF 7,5 CUS - Плоские планки Zack
0825028

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 7,5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 7,4 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0826888
UC3-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC3-TM 5 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0826888

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 96, высота текстового поля: 9 мм, ширина текстового поля: 4,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824525
UC2F-TM 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC2F-TM 4 CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824525

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, Количество отдельных табличек: 120, высота текстового поля: 3 мм, ширина текстового поля: 8 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829671
UCT-TMF 6 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT-TMF 6 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829671

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 4,7 мм, ширина текстового поля: 5,4 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0825145
SK U/5,0 P10 WH CUS - Маркировочные полосы
SK U/5,0 P10 WH CUS - Маркировочные полосы
0825145

Маркировочные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 10 мм, высота текстового поля: 5 мм, ширина текстового поля: 186 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829393
ZB 17 CUS - Полоса Zack
ZB 17 CUS - Полоса Zack
0829393

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 17 мм, Количество отдельных табличек: 50, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 17 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824280
BN-ZB 8/WH CUS - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
BN-ZB 8/WH CUS - Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок"
0824280

Маркировочные полосы Zack для маркировочных "кнопок", возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: подключение, для клемм шириной: 8 мм, высота текстового поля: 4 мм, ширина текстового поля: 7 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES