Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829711
UCT1-TM 6 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
UCT1-TM 6 GN CUS - Маркировка для клеммных модулей
0829711

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 60, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829132
ZB 13 CUS - Полоса Zack
ZB 13 CUS - Полоса Zack
0829132

Полоса Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 13 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0830244
EMT (44X7)R CUS - Вставная табличка
EMT (44X7)R CUS - Вставная табличка
0830244

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, диапазон диаметра кабеля: 16 ... 35 мм, тип монтажа: вставить, высота текстового поля: 7 мм, ширина текстового поля: 44 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0829134
ZBF 13 CUS - Плоские планки Zack
ZBF 13 CUS - Плоские планки Zack
0829134

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 13 мм, Количество отдельных табличек: 5, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 13 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0852154
TML (101X4,2)R P6 TR CUS - Маркировочные полосы
TML (101X4,2)R P6 TR CUS - Маркировочные полосы
0852154

Маркировочные полосы, рулон, возможен заказ: построчно, прозрачный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 6 мм, Количество отдельных табличек: 1, высота текстового поля: 4,2 мм, ширина текстового поля: 101 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824674
UC-TMF 12 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 12 RD CUS - Маркировка для клеммных модулей
0824674

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 12 мм, Количество отдельных табличек: 40, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 11,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828345
UC1-TMF 6 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TMF 6 YE CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828345

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, Количество отдельных табличек: 80, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 5,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0828331
UC1-TM 8 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
UC1-TM 8 BU CUS - Маркировка для клеммных модулей
0828331

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 9,7 мм, ширина текстового поля: 7,55 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0824464
SK U/3,8 WH CUS - Маркировочные полосы
SK U/3,8 WH CUS - Маркировочные полосы
0824464

Маркировочные полосы, Лист, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 186 мм

Go to Product Detail Page for item 0830923
UM6R-TM (5X10) - Маркировка для клеммных модулей
UM6R-TM (5X10) - Маркировка для клеммных модулей
0830923

Маркировка для клеммных модулей, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 24, высота текстового поля: 10 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES