Маркировка клемм

Маркировка клемм

Маркировка клемм способствует их однозначной идентификации при выполнении кабельной разводки в электрошкафу. Она позволяет избегать ошибок при комплектовании шкафа, а также в ходе техобслуживания и ремонта. Маркировочные элементы для клемм, как правило, различаются способом монтажа: мы предлагаем маркеры для установки в высокие и плоские пазы для табличек, а также варианты в форме полос или на заклепках.

Go to Product Detail Page for item 0821755
UC2-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей
UC2-TM 8 - Маркировка для клеммных модулей
0821755

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 8,75 мм, ширина текстового поля: 7,45 мм

Go to Product Detail Page for item 0808587
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack
ZBF 4:UNBEDRUCKT - Плоские планки Zack
0808587

Плоские планки Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 4 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,2 мм, ширина текстового поля: 4,2 мм

Go to Product Detail Page for item 0821823
UC-TMN 7,5 - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMN 7,5 - Маркировка для клеммных модулей
0821823

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 7,5 мм, Количество отдельных табличек: 64, высота текстового поля: 3,97 мм, ширина текстового поля: 6,9 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0800035
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Полоса Zack
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Полоса Zack
0800035

Полоса Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи вдоль: четные номера 2 ... 20, 22 ... 40, и т. д. до 82 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5,2 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0819262
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей
UC-TMF 16 - Маркировка для клеммных модулей
0819262

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 16 мм, Количество отдельных табличек: 32, высота текстового поля: 5,1 мм, ширина текстового поля: 15,45 мм

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 0808697
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Плоские планки Zack
0808697

Плоские планки Zack, Полоса, белый, с маркировкой, надписи поперек: нумерация по порядку 1 ...10, 11 ...20 и т.д. до 91 ...100, тип монтажа: фиксация, для клемм шириной: 5 мм, Количество отдельных табличек: 10, высота текстового поля: 5,15 мм, ширина текстового поля: 5,15 мм

Go to Product Detail Page for item 0800970
STP 5-2/S - Держатели маркировки
STP 5-2/S - Держатели маркировки
0800970

Держатели маркировки, вставляется в двухъярусную пружинную клемму ZFKK 1,5 с отводом MSTBV или ICV, маркируется с помощью UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 или ZBF 5, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5 мм

Преимущества для вас

  • Экономия времени и удобство благодаря маркировочным элементам для клемм с нанесенными обозначениями
  • Возможность индивидуального оформления при помощи различных систем печати
  • Удобство: возможность нанесения маркировки на заказ
  • Всё из одних рук: маркировочные элементы для клемм любых производителей
Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в различных форматах: UCT, US, UM

Маркировка клемм в шкафах управления и установках

Нужно быстро и без ошибок сформировать разводку клеммных колодок? Обязательным условием для этого является крупная и четкая маркировка клеммных контактов. Это имеет особенное значение в процессе ввода в эксплуатацию и технического обслуживания электрошкафов и установок. Маркировочные элементы Phoenix Contact оптимально рассчитаны на клеммы.

По желанию вы можете приобрести маркировочные элементы с нанесенными обозначениями или без них, в форме карточек, рулонов или листов.

Печать и нанесение в один шаг
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES обеспечивает еще больше эффективности при производстве шкафов управления: Модульная система, состоящая из термотрансферного рулонного принтера и аппликаторов, печатает и автоматически наносит обозначения на кабели и проводники. Объединение этих этапов процесса позволяет сэкономить около 60 % времени.

Узнать больше
Модульная система THERMOMARK E SERIES