STP 5-2/S
-
Держатели маркировки
0800970
Держатели маркировки, вставляется в двухъярусную пружинную клемму ZFKK 1,5 с отводом MSTBV или ICV, маркируется с помощью UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 или ZBF 5, cерый, без маркировки, тип монтажа: подключение, высота текстового поля: 10,5 мм, ширина текстового поля: 5 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Маркировочная поверхность соединенных многоярусных клемм увеличивается при использовании держателей маркировочных табличек
В зависимости от конструкции держатели маркировочных табличек вставляются в фиксаторы на верхнем уровне клеммы