US-EMP (29X8) - Фиксируемые таблички
0829436

Фиксируемые таблички, Карта, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: вкладывать, Количество отдельных табличек: 48, высота текстового поля: 8 мм, ширина текстового поля: 29 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Маркеры в виде стандартных пластин легко, быстро и недорого маркируются с помощью THERMOMARK CARD
Предварительно отштампованные маркеры и этикетки легко отделяются и просто монтируются
На пластинах имеется место для описания функций
Серия маркировки UniSheet US-EMP ... содержит маркеры для монтажа в разных рамках для табличек CARRIER EMP ...