US-EMLP (70X15) YE
-
Пластиковая табличка
0830325
Пластиковая табличка, Карта, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 9, высота текстового поля: 15 мм, ширина текстового поля: 70 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Маркировка устройств |
Маркировка | |
Количество отдельных табличек | 9 |
Количество отдельных табличек в ряд | 1 |
Технология нанесения обозначений | Термопечать для пластин и карт, технология UV-LED |
Тип монтажа | склеивание |
Соответствие требованиям RoHS | да |
Толщина пленки | 500 мкм |
Толщина клеевого слоя | 50 мкм |
Клей | Акрилат |
Цвет | желтый (RAL 1018) |
Материал | ПВХ |
Составная часть | не содержит силикона |
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам | |
Испытание на вещества, препятствующие смачиванию краской (соответствие LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Устойчив к УФ-излучению | |
Спецификации по испытанию | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (в соответствии с данным стандартом) |
Результат | Испытание пройдено |
Продолжительность испытания | 96 ч |
Стойкость надписей к истиранию | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (частично) | |
Изопропанол [CAS № 67-63-0] |
Испытание пройдено |
n-гексан [CAS № 110-54-3] |
Испытание пройдено |
Вода + промывочный бензин [CAS № 64742-82-1] |
Испытание пройдено |
Испытание на образование конденсата при переменном климате в среде, содержащей диоксид серы | |
Спецификации по испытанию | DIN 50018:2013-05 |
Результат | Испытание пройдено |
Климатические классы | AHT 1,0 S |
Циклы | 2 |
Испытание в атмосфере солевого тумана | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Результат | Испытание пройдено |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 80 °C |
Рекомендуемые условия хранения | 23 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке в сухом и темном месте. |
Рекомендованная температура окружающей среды (хранение/транспортировка) | 23 °C |
Рекомендованная влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 50 % |
Стойкость при хранении | 12 месяцев |
Ширина | 70 мм |
Высота | 14,9 мм |
Глубина | 0,55 мм |
Текстовое поле | |
Ширина текстового поля | 70 мм |
Высота текстового поля | 15 мм |
Устойчивость к истиранию | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Номер артикула | 0830325 |
Упаковочная единица | 10 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Код продажи | BG2 |
Ключ изделия | BG2419 |
GTIN | 4046356715249 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 18,72 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 18,72 g |
Номер таможенного тарифа | 39199080 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281103 |
ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 - Термотрансферный принтер 1472405
-
BLUEMARK ID - Принтер 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Принтер 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Красящая лента 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Красящая лента 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Кассета с красящей лентой 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Кассета с красящей лентой 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Кассета с красящей лентой 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Кассета с красящей лентой 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Кассета с красящей лентой 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Кассета с красящей лентой 0803376
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Красящая лента 0804661
-
BM ID-CARTR. BK - Картридж 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Картридж 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Картридж 1044347
-
TMP-US-MAG1 - Магазин 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Магазин 1044355
-
THERMOMARK CARD - Термотрансферный принтер 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Термотрансферный принтер 5148888
-
BLUEMARK CLED - Принтер 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Магазин 5146451
Преимущества для вас
Класс воспламеняемости ПВХ соответствует V0 согласно UL 94
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс