WML 3 (13X10)A4 YE
-
Этикетка-маркер для кабелей
0830688
Этикетка-маркер для кабелей, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: Офисные системы печати, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, диапазон диаметра кабеля: 3 ... 3 мм, тип монтажа: склеивание, диаметр кабеля: ≤ 3 мм, Количество отдельных табличек: 156, высота текстового поля: 9,5 мм, ширина текстового поля: 13 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для внутреннего применения: высокая стойкость к грязи и истиранию благодаря защитному ламинату
Фиксированное положение этикетки благодаря клеевой системе
Большой диапазон диаметров с различными возможностями использования внутри и снаружи шкафа управления
Защитная пленка оборачивается вокруг нанесенной маркировки и обеспечивает надежную защиту от загрязнения и истирания
Круговые этикетки не прибавляют объем, поэтому кабель можно, например, и дальше тянуть через кабельный канал
Для цилиндрических поверхностей, отдельных жил и кабелей