UC-WMT (10X4) VT - Держатель маркировки кабеля
0825360

Держатель маркировки кабеля, Пластина, фиолетовый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, диапазон диаметра кабеля: 0,6 ... 7 мм, тип монтажа: вставить, Количество отдельных табличек: 48

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Серия UniCard UC-WMT ... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG (HF) .../PATG ...
Для упрощения монтажа вставные ярлыки располагаются на материале UniCard таким образом, что их можно разъединить
После нанесения обозначений полосы легко вставляются во втулки. Благодаря этому надписи защищаются от загрязнения
На пластинах имеется место для описания функций
Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Услуги по нанесению маркировки: Phoenix Contact наносит надписи на любые маркеры UniCard в соответствии с требованиями заказчика
Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED